メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 外径 Do

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

サポートブロック HEAD型

通常単価(税別)
2,138円
税込単価
2,352円
通常出荷日:9日目~99日目

WOOJIN(ウージン) プラスチックチェーン用アクセサリ サポートブロック HEAD型。

型番:

HEAD-1907
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

HEAD-1907の仕様・寸法情報

外径 Do
48.3
材質
ポリアミド

型番リスト

表示件数
型番
HEAD-1907

外径 Do

最小発注数量
48.3
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,138円
( 2,352円 )
9日目〜

詳細情報

基本情報

WOOJIN(ウージン) プラスチックチェーン用アクセサリ サポートブロック HEAD型。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サポートブロック HEAD型の型番HEAD-1907のページです。 型番HEAD-1907に関する仕様情報を記載しております。
サポートブロック HEAD型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サポートブロック HEAD型
サポートヘッド
3本脚サポートベース
ガイドブラケットスペーサ(幅調整用)
ガイドレールクランプ(丸棒用)TP-C13761XPT-GRC
【FA新商品】コネクトローラ
メーカーWOOJIN(ウージン)ツバキ山久チエインツバキ山久チエインツバキ山久チエインツバキ山久チエインミスミ
通常価格2,138円4,741円 -15,751円1,262円2,688円2,850円 -
通常出荷日9日目〜6日目〜6日目6日目6日目在庫品1日目
材質ポリアミド-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチックチェーン用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました