メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。
  • 適用管外径 1(mm)

    ・異径の場合は、大口径側・負圧時Pポート→Aポートの数値です。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください。

    ~mm
  • サイズ

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

45°エルボ DV 45L

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

45°エルボ DV 45L 外形図01

規格表

単位:mm
◎:JIS規格対象品
45°エルボ DV 45L 規格表01

型番リスト

表示件数

適用管外径 1

(mm)

サイズ

最小発注数量
38
30
1個
48
40
1個
60
50
1個
76
65
1個
89
75
1個
114
100
1個
140
125
1個
165
150
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
91円
( 100円 )
5日目
193円
( 212円 )
5日目
279円
( 307円 )
5日目
365円
( 402円 )
5日目
433円
( 476円 )
5日目
1,023円
( 1,125円 )
5日目
1,302円
( 1,432円 )
5日目
2,125円
( 2,338円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】アロン化成 塩ビ管用継手 45°エルボ DV 45L。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

45°エルボ DV 45Lのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
塩ビパイプの曲がり部分
4
満足度:4.0
ホームセンターで購入するよりは割高ですが届けてくれる為良いと思います。もう少し種類があればいいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
45°エルボ DV 45L
45°エルボ HT DV 45L
45°エルボ AD-45L
VU継手 45°エルボ VU 45L
TS継手 45°エルボ(A形) TS 45L
排水用配管資材 エスロンHTDV継手 45°エルボ(45L)
メーカーアロン化成アロン化成アロン化成アロン化成アロン化成積水化学工業
通常価格91円-636円 -234円 -149円 -167円 -392円 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目〜4日目〜4日目
種類DVHTDVADVUTS-
継手形状45°エルボ45°エルボ45°エルボ45°エルボ45°エルボ45度エルボ
接続 種類管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径
特性なしなしなしなしなし-
材質塩化ビニル塩化ビニル塩化ビニル塩化ビニル塩化ビニル-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト