メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

レギュレーター SR-10

レギュレーター SR-10 SR10-8-C-B3-KR
通常単価(税別)
5,879円
税込単価
6,467円
通常出荷日:5日目~99日目

【説明】・圧力計内蔵型のコンパクトレギュレーター。

型番:

SR10-8-C-B3-KR
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SR10-8-C-B3-KRの仕様・寸法情報

レギュレータ種類
標準
使用環境
標準
使用圧力範囲(MPa)
~10.2
設定圧力範囲(MPa)
0.5~8.5
保証耐圧力(MPa)
15.3
使用温度(℃)
5~60
ブラケット種別
レギュレーター取付用ブラケット
接続口径
IN OUTポート : 1/8、1/4 ゲージポート R1/8

商品情報

レギュレーター SR-10:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
SR10-8-C-B3-KR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,879円
( 6,467円 )
5日目〜

詳細情報

基本情報

【説明】
・圧力計内蔵型のコンパクトレギュレーター。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

レギュレーター SR-10の型番SR10-8-C-B3-KRのページです。 型番SR10-8-C-B3-KRに関する仕様情報を記載しております。
レギュレーター SR-10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レギュレーター SR-10
レギュレーター コンパクトタイプ 口径1/4
ダイレクトマウント形圧力計付減圧弁 レギュレータ
ワンタッチ継手内蔵型圧力制御弁 プレッシャコントローラ エルボ
レギュレータ プッシュロックタイプ
小形精密 レギュレータ PR100シリーズ
メーカーSAMINトラスコ中山日本ピスコ日本ピスコ日本ピスココガネイ
通常価格5,879円4,320円4,059円 -1,703円 -2,078円 -8,475円 -
通常出荷日5日目〜4日目在庫品1日目〜6日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
レギュレータ種類標準標準標準逆止弁付逆止弁付精密制御
使用環境標準標準標準標準標準標準
使用圧力範囲(MPa)::10.2::1::10::0.90::1.0::0.93
設定圧力範囲(MPa)0.5~8.50.05~0.850.05~0.850.2~0.60.1~0.80.02~0.5
保証耐圧力(MPa)15.3-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

レギュレータ・増圧弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました