メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 配管ねじの呼び

    ~mm
  • オリフィス径(φ)

    ~mm
  • 電圧

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

パイロットキック式マルチレックス2ポート電磁弁(水用)

パイロットキック式マルチレックス2ポート電磁弁(水用) BKW-10-27-AC110V-KR
通常単価(税別)
22,113円
税込単価
24,324円
通常出荷日:4日目~99日目

【特長】・低圧、高圧いずれも確実に動作・差圧ゼロから作動します。・高温雰囲気及び屋外での使用が可能です...

詳細を確認

型番:

BKW-10-27-AC110V-KR
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

BKW-10-27-AC110V-KRの仕様・寸法情報

使用流体
水
種類
電磁式
接続種類
Rc(R)
配管ねじの呼び
1
使用環境
標準
駆動の種類
パイロットキック式
オリフィス径(φ)
25
用途
単体
耐圧(水圧)(MPa)
1.5
周囲温度(℃)
0~65
最高使用頻度(回/min)
30
耐熱等級
B種
バルブ漏れ量(cm3/min(ANR))
0(水圧0.05~0.7MPaのとき)
ボディ材質
青銅鋳物
用途
単体
電圧
AC110V
絶縁階級
B
使用温度範囲(Min)(℃)
5
使用温度範囲(Max)(℃)
60
作動圧力差範囲(Min)(MPa)
0
作動圧力差範囲(Max)(MPa)
0.7
取付姿勢
垂直取付(コイル上方向)
皮相電力維持時(VA)
30
起動時(VA)
80
コイル温度上昇
65以下
Cv値
12
シール
NBR
-
-

商品情報

パイロットキック式マルチレックス2ポート電磁弁(水用):関連画像

型番リスト

表示件数
型番
BKW-10-27-AC110V-KR

配管ねじの呼び

オリフィス径

(φ)

電圧

Cv値

最小発注数量
1
25
AC110V
12
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,113円
( 24,324円 )
4日目〜

詳細情報

基本情報

【特長】
・低圧、高圧いずれも確実に動作
・差圧ゼロから作動します。
・高温雰囲気及び屋外での使用が可能です。
【特記事項】
・液体制御(水)用です。
・粘性流体の場合、最高使用頻度は低下します。
(ただし、50cst以下でご使用ください。)
・電磁弁の前にストレーナを取り付けてください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パイロットキック式マルチレックス2ポート電磁弁(水用)の型番BKW-10-27-AC110V-KRのページです。 型番BKW-10-27-AC110V-KRに関する仕様情報を記載しております。
パイロットキック式マルチレックス2ポート電磁弁(水用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイロットキック式マルチレックス2ポート電磁弁(水用)
パイロットキック式マルチレックス2ポート電磁弁(蒸気用)
パイロット式マルチレックス2ポート電磁弁(ABK11シリーズ)
直動式マルチレックス2ポート電磁弁(AV21シリーズ)
直動式マルチレックス2ポート電磁弁(AV41シリーズ)
ドライエア用 パイロットキック式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ)ADK11-Z-FP2シリーズ
メーカーSAMINSAMINSAMINSAMINSAMINCKD
通常価格22,113円19,915円 -13,378円 -5,702円 -10,134円 --
通常出荷日4日目〜5日目〜4日目〜5日目〜5日目〜8日目〜
使用流体水蒸気空気 / 水 / 真空 / 油 / ガス空気 / 水 / 油空気 / 水 / 真空 / 油 / ガス空気 / 真空 / ガス
種類電磁式電磁式電磁式電磁式電磁式電磁式
接続種類Rc(R)Rc(R)Rc(R)Rc(R)Rc(R)Rc
使用環境標準標準標準標準標準-
駆動の種類パイロットキック式パイロットキック式パイロットキック式直動式直動式パイロットキック式
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

流体用電磁弁・エアオペレイト弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました