メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が12型番あります。
  • 最大ストローク(mm)

    ~mm
  • D(mm)

    ~mm
  • ローラー数

    ~mm
  • L(mm)

    ~mm
  • A(mm)

    ~mm
  • B(mm)

    ~mm
  • C(mm)

    ~mm
  • N(mm)

    ~mm
  • E(mm)

    ~mm
  • F(mm)

    ~mm
  • d(mm)

    ~mm
  • G(mm)

    ~mm
  • H(mm)

    ~mm
  • T(mm)

    ~mm
  • 基本定格荷重C(動)(kN)

    ~mm
  • 基本定格荷重Co(静)(kN)

    ~mm
  • 質量(kg/m)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

クロスローラーガイド(WRGO形)

通常単価(税別)
14,436円~47,726円
税込単価
15,880円~52,499円
通常出荷日:15日目~99日目

【特長】・ローラーケージがレールの90゜V溝を転動するコンパクトな高剛性直線ガイド。・2列のローラーガ...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

クロスローラーガイド(WRGO形) 外形図

規格表

クロスローラーガイド(WRGO形) 規格表-1
クロスローラーガイド(WRGO形) 規格表-2

1N≒0.102kgf

型番リスト

表示件数

最大ストローク

(mm)

D

(mm)

ローラー数

L

(mm)

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

M x P

(mm)

N

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

d

(mm)

G

(mm)

H

(mm)

T

(mm)

基本定格荷重C(動)

(kN)

基本定格荷重Co(静)

(kN)

質量

(kg/m)

最小発注数量
56
6
7
100
30
15
14.4
1 x 50
25
6
M6
5.2
9.5
5.2
3
16.4
22.7
1.5
1個
96
6
10
150
30
15
14.4
2 x 50
25
6
M6
5.2
9.5
5.2
3
24.5
37.8
1.5
1個
136
6
13
200
30
15
14.4
3 x 50
25
6
M6
5.2
9.5
5.2
3
28.2
45.4
1.5
1個
156
6
17
250
30
15
14.4
4 x 50
25
6
M6
5.2
9.5
5.2
3
35.4
60.5
1.5
1個
196
6
20
300
30
15
14.4
5 x 50
25
6
M6
5.2
9.5
5.2
3
42.1
75.6
1.5
1個
216
6
24
350
30
15
14.4
6 x 50
25
6
M6
5.2
9.5
5.2
3
48.5
90.7
1.5
1個
256
6
27
400
30
15
14.4
7 x 50
25
6
M6
5.2
9.5
5.2
3
51.7
98.3
1.5
1個
276
6
31
450
30
15
14.4
8 x 50
25
6
M6
5.2
9.5
5.2
3
57.8
113
1.5
1個
118
9
10
200
40
20
19.2
1 x 100
50
8
M8
6.8
10.5
6.2
4
62.3
94.8
3.2
1個
178
9
15
300
40
20
19.2
2 x 100
50
8
M8
6.8
10.5
6.2
4
81.1
133
3.2
1個
238
9
20
400
40
20
19.2
3 x 100
50
8
M8
6.8
10.5
6.2
4
107
190
3.2
1個
298
9
25
500
40
20
19.2
4 x 100
50
8
M8
6.8
10.5
6.2
4
123
228
3.2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,436円
( 15,880円 )
15日目〜
16,628円
( 18,291円 )
15日目〜
17,161円
( 18,877円 )
15日目〜
21,546円
( 23,701円 )
15日目〜
25,329円
( 27,862円 )
15日目〜
28,962円
( 31,858円 )
15日目〜
33,047円
( 36,352円 )
15日目〜
39,040円
( 42,944円 )
15日目〜
21,489円
( 23,638円 )
15日目〜
29,340円
( 32,274円 )
15日目〜
38,695円
( 42,565円 )
15日目〜
47,726円
( 52,499円 )
15日目〜

詳細情報

基本情報

【特長】
・ローラーケージがレールの90゜V溝を転動するコンパクトな高剛性直線ガイド。
・2列のローラーガイドを平行に装着することで、軸に直角にかかるすべての方向の荷重の負荷を受けることができます。
・専用レール4本とローラーケージ2本を1セットとして構成。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クロスローラーガイド(WRGO形)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クロスローラーガイド(WRGO形)
クロスローラーガイド
クロスローラーガイド(WRG形)
クロスローラーガイド SR
【エコノミーシリーズ】 クロスローラガイド 1000・2000・3000・4000シリーズ
スライドウェイ SV形
メーカーWONSTミスミWONSTDPI(ディー・ピー・アイ)ミスミ日本ベアリング
通常価格14,436円-8,280円 -7,835円 -5,758円 -4,320円 -10,097円 -
通常出荷日15日目〜在庫品1日目5日目〜11日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クロスローラーガイドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト