17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • ピッチ

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ロッドエンドベアリング -リンクボールタイプ メートルネジ(特殊合成ゴム)- [BTLI]

ロッドエンドベアリング -リンクボールタイプ メートルネジ(特殊合成ゴム)- [BTLI]
通常単価(税別)
7,223円~7,446円
税込単価
7,945円~8,191円
通常出荷日:7日目~99日目

特殊合成ゴムのダストブーツを採用したロッドエンドベアリングです。本体高力亜鉛合金、首振りレバーはS35...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【購入数量について注意】一部商品にて「最低数量に達していません。商品ページカタログタブにてご確認ください。」と注意文が表示される場合があります。この場合の最低購入数量は200個~となりますので、ご注意ください。
詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

型番外形寸法Thread本体寸法軸寸法許容傾斜角
2θ
荷重
(kgf)
質量
(g)
LDRSL1L2D1D2AF
+0
-0.3
ℓ1ℓ2
±0.3
ℓ3d
-0.05
d1W
+0
-0.3
ボール径
Ø
BI 5 R/L *4617195x0.812491192211859711.114525025
BI 6 R/L55.520216x1.015510131127.512.511610812.704536045
BI 8 R/L6724268x1.2516612.516143316148121015.884557080
BI 10 RF/LF72.5282810x1.25186.515191739.519.51710141219.0540810110
BI 10 R/L76.5282810x1.5186.515191745.519.52110141219.0540810115
BI 12 RF/LF87323412x1.2520717.5221943.619.61912191722.23401100190
BI 12 R/L94323412x1.7520717.5221950.619.62612191722.23401100195
BI 14 RF/LF *103363814x1.52582025225823.52214191725.40401440275
BI 14 R/L *109363814x2.02582025226423.52814191725.40401440280
BI 16 RF/LF *112404416x1.52782227226225.52316221925.40351440360
BI 16 R/L *118404416x2.02782227226825.52916221925.40351440370

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

ピッチ

最小発注数量
M10
1.25
1個
M12
1.75
1個
M12
1.25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,223円
( 7,945円 )
7日目〜
7,446円
( 8,191円 )
7日目〜
7,409円
( 8,150円 )
7日目〜

詳細情報

基本情報

特殊合成ゴムのダストブーツを採用したロッドエンドベアリングです。
本体高力亜鉛合金、首振りレバーはS35Cの商品となります。
SB社は1989年設立の台湾メーカー。
2006年にISO9001:2000を取得し世界レベルの品質基準を実現しています。
アジア、欧州、欧米のシェアが高く、世界中の企業へ製品を販売しています。
ミスミVONAではロッドエンドベアリングを取り扱っております。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【購入数量について注意】一部商品にて「最低数量に達していません。商品ページカタログタブにてご確認ください。」と注意文が表示される場合があります。この場合の最低購入数量は200個~となりますので、ご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロッドエンドベアリング -リンクボールタイプ メートルネジ(特殊合成ゴム)- [BTLI]のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロッドエンドベアリング -リンクボールタイプ メートルネジ(特殊合成ゴム)- [BTLI]
ロッドエンドベアリング -ライナー付タイプ メネジ(デュポン100ST P.O.M)- [STLI]
ロッドエンドベアリング -ライナー付タイプ オネジ(デュポン100ST P.O.M)- [STLA]
球面軸受 -(合金銅ガスケット)- [PTLB]
アングルジョイント M8(左ねじ)
イグボール フランジ型ベアリング(4穴) 無給油タイプ EFSM
メーカーS・B(エス・ビー)S・B(エス・ビー)S・B(エス・ビー)S・B(エス・ビー)エスコイグス
通常価格7,223円-7,233円 -7,019円 -7,140円 -500円1,390円 -
通常出荷日7日目〜7日目〜7日目〜7日目〜1日目在庫品1日目〜
種類ロッドエンドベアリングロッドエンドベアリングロッドエンドベアリング球面軸受ロッドエンドベアリング球面軸受
ロッドエンドベアリング 種類リンクボールストレート---リンクボール L-
ボール 材質浸炭処理した低炭素鋼 (S10C/S20C)クロムモリブデンベアリング鋼SUJ-2クロムモリブデンベアリング鋼SUJ-2クロムモリブデンベアリング鋼SUJ-2--
ライナー 材質特殊合成ゴムデュポン100STP.O.Mデュポン100STP.O.M銅合金--
許容傾斜角度 α(deg)40-----
よく一緒に購入される商品

ロッドエンドベアリング・球面軸受カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト