17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が16型番あります。
  • 取付ピッチ(mm)

    ~mm
  • プロープ 先端形状

  • 許容電流(A)

    ~mm
  • プランジャ 外径(mm)

    ~mm
  • リセプタクル 最外径(範囲)(mm)

    ~mm
  • バレル/リセプタクル 外径(範囲)(mm)

    ~mm
  • バレル/リセプタクル 長さ(範囲)(mm)

    ~mm
  • ストローク量(mm)

    ~mm
  • プランジャ長さ L1(mm)

    ~mm
  • リセプタクル最外径 D(φ)

    ~mm
  • バレル・リセプタクル長さ L2(mm)

    ~mm
  • 定格バネ力(gf)

    ~mm
  • フルストローク(mm)

    ~mm
  • 特性

  • 初期スプリング圧(範囲)(gf)

  • 抵抗値(mΩ)

    ~mm
  • プランジャ長さ(範囲)(mm)

  • プランジャ外径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

コンタクトプローブ -ICTテスト用-【50個入り】

通常単価(税別)
5,58514,345
税込単価
6,14415,780
通常出荷日:6日目~99日目

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱ってお...

詳細を確認
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

コンタクトプローブ -ICTテスト用- 外形図-1
コンタクトプローブ -ICTテスト用- 外形図-2

先端形状パターン

コンタクトプローブ -ICTテスト用- 先端形状パターン図-1
コンタクトプローブ -ICTテスト用- 先端形状パターン図-2

製品仕様

型番最小取付ピッチ
(mm)
定格電流
(A)
定格抵抗
(mΩ)
フルストローク
(mm)
定格ストローク
(mm)
(1)Type(2)先端形状(3)定格弾力
(oz)*1
(4)電気メッキ
PE50B
H
5.5G(金メッキ)1.273606.404.30
PQ506.35
PE75B
V
7.21.91406.40
PQ7576.35
PE100B
V
40G(金メッキ)2.543306.404.30
P10042.54506.354.32
P12593.18530
P15643.9650

注*1 1OZ=28.35g。

型番リスト

表示件数

取付ピッチ

(mm)

プロープ 先端形状

許容電流

(A)

プランジャ 外径

(mm)

リセプタクル 最外径(範囲)

(mm)

バレル/リセプタクル 外径(範囲)

(mm)

バレル/リセプタクル 長さ(範囲)

(mm)

ストローク量

(mm)

プランジャ長さ L1

(mm)

リセプタクル最外径 D

(φ)

バレル・リセプタクル長さ L2

(mm)

定格バネ力

(gf)

フルストローク

(mm)

特性

初期スプリング圧(範囲)

(gf)

抵抗値

(mΩ)

プランジャ長さ(範囲)

(mm)

プランジャ外径

(mm)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
2.54
ニードル
3
0.91~1.20
1.01~1.50
1.01~1.50
20.1~25.0
4.32
8.4
1.36
24.8
122
6.35
標準
100.1~200
50
8.1~12
1.05
対応
1パック

50個入り

2.54
ストレートクラウン
3
0.91~1.20
1.01~1.50
1.01~1.50
20.1~25.0
4.32
8.4
1.36
24.8
122
6.35
標準
100.1~200
50
8.1~12
1.05
対応
1パック

50個入り

3.18
ニードル
5
1.51~2.00
2.01~3.00
2.01~3.00
20.1~25.0
4.32
8.4
2.02
24.9
255
6.35
標準
200.1~
30
8.1~12
1.73
対応
1パック

50個入り

3.18
ストレートクラウン
5
1.51~2.00
2.01~3.00
2.01~3.00
20.1~25.0
4.32
8.4
2.02
24.9
255
6.35
標準
200.1~
30
8.1~12
1.73
対応
1パック

50個入り

3.96
ニードル
5
1.51~2.00
2.01~3.00
2.01~3.00
15.1~20.0
4.32
8.4
2.36
16.5
122
6.35
標準
100.1~200
50
8.1~12
1.98
対応
1パック

50個入り

3.96
ストレートクラウン
5
1.51~2.00
2.01~3.00
2.01~3.00
15.1~20.0
4.32
8.9
2.36
16
122
6.35
標準
100.1~200
50
8.1~12
1.98
対応
1パック

50個入り

1.27
ニードル
3
0.31~0.60
~1.00
~1.00
30.1~
4.3
6.9
0.78
36.3
150
6.4
標準
100.1~200
60
5.1~8
0.5
対応
1パック

50個入り

1.27
ワッフル
3
0.31~0.60
~1.00
~1.00
30.1~
4.3
6.9
0.78
36.3
150
6.4
-
100.1~200
60
5.1~8
0.5
対応
1パック

50個入り

1.91
ニードル
3
0.61~0.90
1.01~1.50
1.01~1.50
25.1~30.0
4.3
7.7
1.02
25.4
203
6.4
標準
200.1~
40
5.1~8
0.64
対応
1パック

50個入り

1.91
ストレートクラウン
3
0.61~0.90
1.01~1.50
1.01~1.50
25.1~30.0
4.3
7.7
1.02
25.4
203
6.4
標準
200.1~
40
5.1~8
0.64
対応
1パック

50個入り

2.54
ニードル
3
0.61~0.90
1.01~1.50
1.01~1.50
20.1~25.0
4.3
8.4
1.36
25
284
6.4
標準
200.1~
30
8.1~12
0.9
対応
1パック

50個入り

2.54
ストレートクラウン
3
0.61~0.90
1.01~1.50
1.01~1.50
20.1~25.0
4.3
8.4
1.36
25
284
6.4
標準
200.1~
30
8.1~12
0.9
対応
1パック

50個入り

1.27
ニードル
3
0.31~0.60
~1.00
~1.00
25.1~30.0
4.3
6.9
0.78
27.7
150
6.35
標準
100.1~200
60
5.1~8
0.5
対応
1パック

50個入り

1.27
ワッフル
3
0.31~0.60
~1.00
~1.00
25.1~30.0
4.3
6.9
0.78
27.7
150
6.35
標準
100.1~200
60
5.1~8
0.5
対応
1パック

50個入り

1.91
ニードル
3
0.61~0.90
1.01~1.50
1.01~1.50
25.1~30.0
4.3
7.6
1.02
25.4
198
6.35
標準
200.1~
40
5.1~8
0.64
対応
1パック

50個入り

1.91
ストレートクラウン
3
0.61~0.90
1.01~1.50
1.01~1.50
25.1~30.0
4.3
7.6
1.02
25.4
198
6.35
標準
200.1~
40
5.1~8
0.64
対応
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,585
( 6,144 )
6日目〜
5,585
( 6,144 )
6日目〜
12,540
( 13,794 )
6日目〜
12,540
( 13,794 )
6日目〜
14,345
( 15,780 )
6日目〜
14,345
( 15,780 )
6日目〜
14,047
( 15,452 )
6日目〜
14,047
( 15,452 )
6日目〜
8,807
( 9,688 )
6日目〜
8,807
( 9,688 )
6日目〜
6,494
( 7,143 )
6日目〜
6,494
( 7,143 )
6日目〜
12,540
( 13,794 )
6日目〜
12,540
( 13,794 )
6日目〜
8,163
( 8,979 )
6日目〜
8,163
( 8,979 )
6日目〜

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。2001年、中国に設立したメーカーです。ミスミVONAではPCB、ICPテスト用のプローブを提供いたします。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンタクトプローブ -ICTテスト用-のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンタクトプローブ -ICTテスト用-
コンタクトプローブ -PCBテスト用-
大電流プローブOSPH-13(Center Pitch 22.5mm/886mil)
プローブ OSPH-3-F(Center Pitch 5.1mm/201mil)
OSPH-25(Center Pitch 34.0mm/1339mil)
大電流プローブOSPH-8(Center Pitch 12.0mm/472mil)
メーカーCENTALIC METAL(センタリックメタル)CENTALIC METAL(センタリックメタル)テスプロテスプロテスプロテスプロ
通常価格5,585-1,026 -37,6517,05967,6688,784
通常出荷日6日目〜6日目〜5日目在庫品1日目〜5日目在庫品1日目
種類片側プローブ片側プローブ一体型プローブ一体型プローブ一体型プローブ一体型プローブ
ストローク量(範囲)(mm)3.0~4.51.1~2.65.0~6.56.6~6.94.6~4.96.6~6.9
プランジャ 材質銅合金炭素鋼その他その他その他その他
プランジャ 表面処理金メッキ金メッキ合金メッキ金メッキ合金メッキ金メッキ
リセプタクル 末端形状円筒円筒おねじおねじおねじおねじ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンタクトプローブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト