メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 軸穴径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

側面プラスチックレール / コネクタ -スタンダードタイプ-

通常単価(税別)
6,574円~6,620円
税込単価
7,231円~7,282円
通常出荷日:9日目~99日目

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱ってお...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

軸穴径

(mm)

最小発注数量
48.3
1個
60.3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,620円
( 7,282円 )
9日目〜
6,574円
( 7,231円 )
9日目〜

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1979年の設立以降、主に産業用プラスチックチェーンを製造、販売しています。韓国から世界へ、高品質でバリエーションに優れた商品を展開しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

側面プラスチックレール / コネクタ -スタンダードタイプ-のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
側面プラスチックレール / コネクタ -スタンダードタイプ-
側面プラスチックレール/コネクタ -標準タイプ・2アームタイプ-
側面プラスチックレール/コネクタ -標準タイプ・3アームタイプ-
スタンダード固定脚・キャスター脚 DAL
スタンダード固定脚・キャスター脚 JSS
コンベヤ用スタンド I型
メーカーWOOJIN(ウージン)WOOJIN(ウージン)WOOJIN(ウージン)オークラ輸送機オークラ輸送機ミスミ
通常価格6,574円-4,777円 -7,425円 ----
通常出荷日9日目〜9日目〜9日目〜3日目7日目5日目
本体材質ポリアミドポリアミドポリアミド---
ブッシュ材質ニッケルメッキ真鍮ニッケルメッキ真鍮ニッケルメッキ真鍮---
ねじ材質ステンレス鋼ステンレスステンレス---
支持ベースタイプカップリング付2アームタイプ3アームタイプ---
ねじサイズM16M16M16---
よく一緒に購入される商品

ベルト・プラチェーンコンベヤ用脚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト