ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホログラム・蛍光・反射シート【1~2個入り】

通常単価(税別)
537円~614円
税込単価
591円~675円
通常出荷日:4日目

1個から購入可能です。光のテープはいろいろなところで活躍します。通学カバン、かさ、ヘルメット、自転車、...

詳細を確認
  • 用途
    ホログラム・蓄光・蛍光・反射
  • 1P入数 (ヶ)
    1
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 形状

  • サイズ(短手)(mm)

  • サイズ(長手)(mm)

  • 仕様

  • 色

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

形状

サイズ(短手)

(mm)

サイズ(長手)

(mm)

仕様

色

トラスココード

カタログ掲載ページ

最小発注数量
正方形
150
150
反射 ひらばんタイプ
白
820-1265
25(下段)
1パック

2個入り

横型
20
1000
ホログラム 細まきタイプ(ロール)
スクエア
820-1280
25(上段)
1個
横型
20
1000
ホログラム 細まきタイプ(ロール)
レインボー
820-1281
25(上段)
1個
横型
20
1000
蛍光 細まきタイプ(ロール)
オレンジ
820-1282
25(中段)
1個
横型
20
1000
蛍光 細まきタイプ(ロール)
黄
820-1283
25(中段)
1個
横型
20
1000
蛍光 細まきタイプ(ロール)
赤
820-1284
25(中段)
1個
正方形
150
150
蛍光 ひらばんタイプ
赤
820-1289
25(中段)
1個
正方形
150
150
蛍光 ひらばんタイプ
若草
820-1290
25(中段)
1個
正方形
150
150
蛍光 ひらばんタイプ
蓄光
820-1291
25(中段)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
614円
( 675円 )
4日目
537円
( 591円 )
4日目
537円
( 591円 )
4日目
537円
( 591円 )
4日目
537円
( 591円 )
4日目
537円
( 591円 )
4日目
537円
( 591円 )
4日目
537円
( 591円 )
4日目
537円
( 591円 )
4日目

詳細情報

基本情報

1個から購入可能です。光のテープはいろいろなところで活躍します。通学カバン、かさ、ヘルメット、自転車、バイク、乳母車、防災に!安全の為に!標識サインに!
【特長】
・ホログラムシート:立体的に見ることの出来るシートです。奥行きのある模様は様々な場所にお使い頂けます
・蛍光シート:視認性に優れたシートです。発色性に富んでいますので離れた場所からでも目につきます
・反射シート:夜間や暗い所で、少しでも光があれば光を反射し確認することが出来ます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホログラム・蛍光・反射シートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホログラム・蛍光・反射シート
反射ステッカー(接着タイプ)
キャリエーター(カットシート仕上げ)
品番順プレート他 CLシリーズ
高輝度蛍光反射シート
ホログラムクッション
メーカー光光光光まつうら工業光
通常価格537円-703円1,583円1,264円 -882円537円
通常出荷日4日目4日目9日目4日目6日目4日目
用途ホログラム・蓄光・蛍光・反射案内・喚起文など案内・喚起文など案内・喚起文などホログラム・蓄光・蛍光・反射ホログラム・蓄光・蛍光・反射
1P入数(ヶ)1111--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト