17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホログラムクッション【15個入り】

通常単価(税別)
537円
税込単価
591円
通常出荷日:4日目

形状:丸型・仕様:ホログラムクッション・色:ホログラム

  • 用途
    ホログラム・蓄光・蛍光・反射
  • 形状
    丸型
  • 仕様
    ホログラムクッション
  • 色
    ホログラム
  • カタログ掲載ページ
    24(下段)

型番:

UK-71
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (15個入り)

製品仕様

ホログラムクッション 仕様01

UK-71

ホログラムクッション 仕様02

UK-111

ホログラムクッション 仕様03

UK-131

 
  • 材質:ウレタン樹脂PET
 

サイズ

  • UK-71:7mm丸
  • UK-111:10mm丸
  • UK-131:13mm丸

UK-71の仕様・寸法情報

用途
ホログラム・蓄光・蛍光・反射
形状
丸型
サイズ(丸)(φ)
7
仕様
ホログラムクッション
色
ホログラム
1P入数(ヶ)
15
カタログ掲載ページ
24(下段)
-
-

絞り込み条件

  • サイズ(丸)(φ)

  • 1P入数(ヶ)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
UK-71

サイズ(丸)

(φ)

1P入数

(ヶ)

最小発注数量
7
15
1パック

15個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
537円
( 591円 )
4日目

詳細情報

基本情報

形状:丸型
・仕様:ホログラムクッション
・色:ホログラム

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホログラムクッションの型番UK-71のページです。 型番UK-71に関する仕様情報を記載しております。
ホログラムクッションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホログラムクッション
反射ステッカー(接着タイプ)
キャリエーター(カットシート仕上げ)
ルミノーバ 蓄光シート
丸型ステッカー
品番順プレート他 CLシリーズ
メーカー光光光光グラフ光
通常価格537円703円1,583円614円 -1,081円1,264円 -
通常出荷日4日目4日目9日目2日目〜5日目4日目
用途ホログラム・蓄光・蛍光・反射案内・喚起文など案内・喚起文などホログラム・蓄光・蛍光・反射案内・喚起文など案内・喚起文など
形状丸型縦型正方形-丸型文字・記号型
仕様ホログラムクッション-----
色ホログラム下地:黄----
カタログ掲載ページ24(下段)261(中段)28224(下段)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました