メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

EVケーブルフック C-1449

型番:

C-1449
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C-1449の仕様・寸法情報

種類
可動式フック
フック部材質
ステンレス鋼(SUS304)
固定方法
ねじ固定タイプ
材質
SUS304
表面仕上
バレル研磨
全長(mm)
99
幅(mm)
24
厚み(mm)
25
アーム高さ(mm)
90
取付方法
M4ねじ止め3箇所
商品コード
24452
-
-

型番リスト

表示件数
型番
C-1449
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,686
( 1,855 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

EVケーブルフック【特長】・充電ケーブルを収納するためのフックです。・M4ネジ3本で表面から簡単に取付けできます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EVケーブルフック C-1449の型番C-1449のページです。 型番C-1449に関する仕様情報を記載しております。
EVケーブルフック C-1449のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EVケーブルフック C-1449
クロスフック(C-55・アルミニウム製)
マグネットハンガー(C-50・プラスチック製)
フック
ウォールフック
プレートフック(ステンレス製)
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造ミスミ水本機械製作所トラスコ中山
通常価格1,6861,5194809462,090 -1,474 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目〜
種類可動式フックシングルフックシングルフックシングルフック滑り止め機能付フックシングルフック
フック部材質ステンレス鋼(SUS304)アルミニウム合金ABS樹脂ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)
固定方法ねじ固定タイプねじ固定タイプマグネットタイプねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプ
材質SUS304-----
表面仕上バレル研磨梨地サチライトクロムめっき----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンガーフックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト