17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クロームSカン 大 KV-24

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

クロームSカン 大

販売終了

型番

KV-24

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【製品情報】
・形状: 関連商品
・仕様: 鉄製
・1P入数(ヶ): 2
・表面処理: クロームメッキ仕上げ

指定中の仕様・寸法情報

種類
Sカン
1P入数(ヶ)
2
仕様
鉄製
形状
関連商品
サイズ(mm)
75×4×28
表面処理
クロームメッキ仕上げ
トラスココード
820-1703
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト