ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ステンレスSカン 小【2個入り】

通常単価(税別)
461円
税込単価
507円
通常出荷日:4日目

丈夫でさびにくい、ステンレス性なので耐食性抜群

型番:

SV-13
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

SV-13の仕様・寸法情報

種類
Sカン
サイズ W(mm)
50
サイズ H(mm)
25
サイズ D(mm)
3.2
1P入数(ヶ)
2
トラスココード
820-2189

型番リスト

表示件数
型番
SV-13
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
461円
( 507円 )
4日目

詳細情報

基本情報

丈夫でさびにくい、ステンレス性なので耐食性抜群

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスSカン 小の型番SV-13のページです。 型番SV-13に関する仕様情報を記載しております。
ステンレスSカン 小のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスSカン 小
ステンレスSカン 大
クロームSカン 大
Dロック
ステンレス Sカン
Sカン
メーカー光光光光水本機械製作所フジワラ
通常価格461円473円461円907円 -45円 -357円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目〜5日目
種類SカンSカンSカンリングキャッチSカンSカン
サイズ W(mm)5075----
サイズ H(mm)2530----
サイズ D(mm)3.23.2----
1P入数(ヶ)2221--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました