ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が14型番あります。

スチール 丸パイプ(ユニクロ仕上げ) S.Sシリーズ

通常単価(税別)
930円~3,111円
税込単価
1,023円~3,422円
通常出荷日:4日目~6日目

スチールを使用した金属丸パイプ。(S.Sシリーズ)【特長】・スチールにユニクロ仕上げ。【用途】・補強材...

詳細を確認
  • 各1本からのお取扱いになります。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

補強材に最適なスチール製の丸パイプ(ユニクロ仕上げ)

スチール 丸パイプ(ユニクロ仕上げ) S.Sシリーズの外観

鉄素材のユニクロ仕上げのスチール製平板。

  • ※ 各1本からのお取扱いになります。
  • ※ 特注サイズの対応はできません。

型番リスト

表示件数

外径

(φ)

全長

(mm)

肉厚

トラスココード

最小発注数量
12.7
1000
1.2
820-2226
10個
10
1820
1.0
849-5538
1個
12.7
1820
1.0
849-5539
1個
15.9
1820
1.2
849-5540
1個
12.7
2000
1.2
820-2233
1個
15.9
2000
1.2
820-2234
1個
19.1
2000
1.2
820-2235
1個
22.2
2000
1.2
820-2236
1個
25.4
2000
1.2
820-2237
1個
28.6
2000
1.2
820-2238
1個
31.8
2000
1.2
820-2239
1個
10
910
1.0
849-5541
5個
12.7
910
1.0
849-5542
5個
15.9
910
1.2
849-5543
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,188円
( 1,307円 )
6日目
1,264円
( 1,390円 )
4日目
1,468円
( 1,615円 )
4日目
2,052円
( 2,257円 )
4日目
1,481円
( 1,629円 )
4日目
2,065円
( 2,272円 )
4日目
2,231円
( 2,454円 )
4日目
2,435円
( 2,679円 )
4日目
2,652円
( 2,917円 )
4日目
2,869円
( 3,156円 )
4日目
3,111円
( 3,422円 )
4日目
930円
( 1,023円 )
6日目
1,045円
( 1,150円 )
6日目
1,221円
( 1,343円 )
6日目

詳細情報

基本情報

スチールを使用した金属丸パイプ。(S.Sシリーズ)
【特長】
・スチールにユニクロ仕上げ。
【用途】
・補強材など。

ご注意

  • 各1本からのお取扱いになります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチール 丸パイプ(ユニクロ仕上げ) S.Sシリーズのレビュー
4.5平均満足度:4.54件のレビュー
機械部品
4
満足度:4.0
自動梱包機の部品の補強材として利用。 特に問題ありません。満足です。
0人が参考にしています。
丸パイプの延長
4
満足度:4.0
丸パイプ部をスライドして高さ調整できる机の高さをかさ上げするのにスリーブ的に使用。 元々の部品がスチールにクロムメッキで...もっと読む
0人が参考にしています。
補強
5
満足度:5.0
安い割に表面処理がしっかりしているように感じた。 今のところ何の問題もない。
0人が参考にしています。
製品製作に使用
5
満足度:5.0
寸法を指定できるのでいつも助かっております。 ホームセンター等でも買えるとは思いますが、微妙にサイズが合わなかったりする...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q特注サイズは出来ますか?
A
対応しておりません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチール 丸パイプ(ユニクロ仕上げ) S.Sシリーズ
ステンレス 丸パイプSUS304
S45C相当 機械構造用シームレスパイプ(WEB掲載品)
【クリーン洗浄品】内径選択スチールパイプ
厚肉研磨ステンレスパイプ ストレートタイプ
肉厚選択ステンレスパイプ
メーカー光光ミスミミスミミスミミスミ
通常価格930円-1,354円 -----
通常出荷日4日目〜4日目2日目6日目3日目〜2日目
材質STKM11ASUS304S45C相当STKM17C相当SUS304SUS304
表面処理ユニクロなしなし無電解ニッケルメッキなしなし
仕様丸パイプ丸パイプ----
1P入数(個)11----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト