17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スチール 異型丸棒(ユニクロ仕上げ)

通常単価(税別)
1,073円~1,456円
税込単価
1,180円~1,602円
通常出荷日:4日目

建材用としてご使用いただけます。(鉄筋) ※各1本からのお取扱いになります。

  • 商品タイプ
    素材
  • 材質
    【金属】鉄
  • 幅 (mm)
    10
  • 厚さ (mm)
    10
  • 材質詳細
    SD295A
  • 表面処理
    ユニクロ
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 長さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

最小発注数量
1820
1個
910
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,456円
( 1,602円 )
4日目
1,073円
( 1,180円 )
4日目

詳細情報

基本情報

建材用としてご使用いただけます。(鉄筋) ※各1本からのお取扱いになります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチール 異型丸棒(ユニクロ仕上げ)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
棚の地震対策に使用
5
満足度:5.0
棚に置いてある金型が地震によって落下しないようにする為に使用しました。ラックの側面のずれ落ち防止です。 丁度棚足の穴があ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチール 異型丸棒(ユニクロ仕上げ)
光 アクリルキャスト板 乳白半透明 3X1860X930 穴ナシ
光 アクリルキャスト板 白 2X300X450 穴ナシ
光 アクリルキャスト板 乳白半透明 2X300X450 穴ナシ
光 アクリルキャスト板 乳白半透明 3X300X450 穴ナシ
光 アクリルキャスト板 乳白半透明 2X600X900 穴ナシ
メーカー光光光光光光
通常価格1,073円-15,173円2,534円2,421円3,122円4,048円
通常出荷日4日目6日目2日目2日目2日目4日目
商品タイプ素材素材素材素材素材素材
材質【金属】鉄【樹脂】アクリル【樹脂】アクリル【樹脂】アクリル【樹脂】アクリル【樹脂】アクリル
幅(mm)10930600600300600
厚さ(mm)1032232
材質詳細SD295A-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト