ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。
  • サイズ(板厚)(mm)

    B≦Aとなるように入力ください。

    ~mm
  • サイズ(全長)(mm)

    ~mm
  • サイズ(幅)(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 6日以内

アルミ黒アルマイト(フラットバー)

通常単価(税別)
716円~1,482円
税込単価
788円~1,630円
通常出荷日:4日目~6日目

黒アルマイトで仕上げたアルミの金属プレート・フラットバー。【特長】・アルミ素材(A6063)のフラット...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

黒アルマイト仕上げのアルミのフラットバー

アルミ フラットバー(黒アルマイト)の外観

アルミ素材に黒アルマイトで仕上げた金属プレート・フラットバー。
機械部品や工作部材などに最適。

  • ※ 1本からのお取り扱いになります。
  • ※ 特注サイズの対応はできません。

型番リスト

表示件数

サイズ(板厚)

(mm)

サイズ(全長)

(mm)

サイズ(幅)

(mm)

最小発注数量
2
1000
15
5個
2
2000
15
1個
3
1000
15
1個
3
2000
15
1個
3
1000
20
1個
3
2000
20
1個
3
2000
25
1個
3
1000
30
5個
3
1000
50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
818円
( 900円 )
6日目
856円
( 942円 )
4日目
716円
( 788円 )
4日目
1,099円
( 1,209円 )
4日目
780円
( 858円 )
4日目
1,201円
( 1,321円 )
4日目
1,379円
( 1,517円 )
4日目
1,482円
( 1,630円 )
6日目
1,315円
( 1,447円 )
4日目

詳細情報

基本情報

黒アルマイトで仕上げたアルミの金属プレート・フラットバー。
【特長】
・アルミ素材(A6063)のフラットバー。
※各1本からのお取扱いになります。
【用途】
・機械部品や工作部材など。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ黒アルマイト(フラットバー)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q特注サイズは出来ますか?
A
対応しておりません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ黒アルマイト(フラットバー)
ステンレス 平板(フラットバー)SUS304
アルミ 角棒(B2 アルマイト) CHOWシリーズ
アルミ 平板(B2 アルマイト) MAシリーズ
スチール 平板(フラットバー)(ユニクロ仕上げ) S.Sシリーズ
【クリーン洗浄品】フラットバー ミガキ平鋼切断品
メーカー光光光光光ミスミ
通常価格716円-2,703円 -1,332円 -741円 -958円 --
通常出荷日4日目〜4日目4日目〜2日目〜4日目5日目
仕上げ方法切断(鋸切断)切断(鋸切断)切断(鋸切断)切断(鋸切断)切断(鋸切断)切断面フライス仕上
材質A6063SUS304A6063A6063SS400A6063(FBH)
表面処理黒アルマイト無B2アルマイト(白アルマイト)B2アルマイト(白アルマイト)ユニクロ-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属プレート・ブロックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト