ファクトリーサプライ用品技術窓口
アルミ不等辺アングル。 【特長】 ・黒アルマイト仕上げ。 ・軽量で耐食性・加工性が良い。 【用途】 ・...
詳細を確認
| サイズ | 品番(1000mm) | 品番(2000mm) |
|---|---|---|
| 1.5mm×10mm×30mm | BF-7131 | BF-7132 |
| 1.5mm×15mm×25mm | BF-7121 | BF-7122 |
| 2.0mm×20mm×40mm | BF-7241 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
L型アングル 面切削外側基準フリー指定タイプ
3.9
ミスミ
L型アングル 面切削直角度外側基準ラフ フリー指定タイプ
4
ミスミ
等辺アングル アルミ:A6063 Rなし(WEB掲載品)
4.2
ミスミ
アルミ製L型アングル 素材切断Rなしフリー指定タイプ
4.3
ミスミ
不等辺アングル アルミ:A6063 Rなし・Rあり(WEB掲載品)
5
ミスミ
等辺アングル ステンレス:SUS304 Rあり(WEB掲載品)
4.4
ミスミ
L型アングル 面切削直角度外側基準不等辺タイプ
4
ミスミ
等辺アングル アルミ:A6063・A5052 Rあり(WEB掲載品)
4.3
ミスミ
L型アングル 面切削内側未仕上直角度外側基準フリー指定タイプ
4.6