ファクトリーサプライ用品技術窓口
アルミの押出し成形によるチャンネル材。 【特長】 ・軽量で耐食性・加工性が良い。 ・表面はB2アルマイ...
詳細を確認
| サイズ | 品番(995mm) | 品番(1995mm) | 品番(1820mm) |
|---|---|---|---|
| 8mm×5.5(3.5)mm×1mm | AC08551 | AC5592 | |
| 10mm×7.5(5.5)mm×1mm | AC10751 | AC7592 | AC10758 |
| 10mm×12(10)mm×1mm | AC10121 | AC1292 | AC10128 |
| 12mm×14(12)mm×1mm | AC12141 | AC1492 | AC12148 |
| 12mm×18(16)mm×1mm | AC12181 | AC1892 | AC12188 |
| 16mm×25(22)mm×1.5mm | AC16251 | AC16252 | |
| 20mm×20(16)mm×2mm | AC20207 | AC20208 |

安田
アルミチャンネル

杉田エース
アルミ チャンネル(シルバー)

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
チャンネル-アルミ:A6063-Rあり・Rなし(WEB掲載品)
4.6
ミスミ
チャンネル-ステンレス:SUS304-Rあり(WEB掲載品)
4.2
ミスミ
軽溝形鋼(C型鋼)
4.8
杉田エース
アルミ チャンネル(シルバー)
0通常価格(税別):930円~

ミスミ
SS400フリープレート(WEB掲載品)
4.5
ミスミ
S50Cフリープレート(WEB掲載品)
4.6
ミスミ
A5052P フリープレート(WEB掲載品)
4.5
ミスミ
ロッド(S45C相当・一般構造用鋼・SCM435)
4.7
ミスミ
ロッド(ステンレス・アルミ黄銅・純チタン2種)
4.7