ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 厚み(mm)

    ~mm
  • 幅(円形の場合は外径)(mm)

    ~mm
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 6日以内

フィルター FTシリーズ

通常単価(税別)
563円~652円
税込単価
619円~717円
通常出荷日:4日目~6日目

ポリエステル素材のフィルター。【特長】・三次元の骨格網状構造で低い圧力損失で高い補修効率が優れている。...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

フィルターの特長

商品参考図

商品参考図

品番サイズ
FT5-20200mm×200mm×5mm
FT5-30300mm×300mm×5mm
FT5-105100mm×500mm×5mm
FT5-110100mm×1000mm×5mm
FT10-20200mm×200mm×10mm
FT10-30300mm×300mm×10mm
FT10-105100mm×500mm×10mm
FT10-110100mm×1000mm×10mm

型番リスト

表示件数

厚み

(mm)

幅(円形の場合は外径)

(mm)

長さ

(mm)

トラスココード

最小発注数量
5
200
200
848-1560
5個
5
100
500
820-1006
1個
10
100
500
820-1002
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
573円
( 630円 )
6日目
563円
( 619円 )
4日目
652円
( 717円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ポリエステル素材のフィルター。
【特長】
・三次元の骨格網状構造で低い圧力損失で高い補修効率が優れている。
【用途】
・空調用・水用フィルター。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フィルター FTシリーズのレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
制御機器の換気扇
5
満足度:5.0
換気扇のカバーの大きさが100mmと80mmがあり、それぞれの大きさに合わせてハサミでカット出来てお手軽です。
1人が参考にしています。
原動機のエアフィルタとして
5
満足度:5.0
G150のエアフィルタに使用しました。見た感じ、細かい粉末状のダストは取り切れないかも知れません。繊維状の異物には効果が...もっと読む
1人が参考にしています。
工場内の油煙対策
5
満足度:5.0
工場内で油煙が発生する場所での対策用として使用.定期的に交換する用途として十分です.
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フィルター FTシリーズ
ユニホリデー クロロプレンゴム(高品質ゴム)
ポリウレタン(接着タイプ)
GWゴム板(天然)
GRゴム(天然)ロール巻黒
アイテック再生ゴム
メーカー光光光光光光
通常価格563円-435円 -776円 -563円 -538円 -524円 -
通常出荷日4日目〜4日目2日目〜4日目〜1日目〜3日目〜
分類フィルターゴムウレタンゴムゴムゴム
材質ポリエステルクロロプレン(CR)ポリウレタン天然ゴム(白)天然ゴム(NR)再生ゴム
色黒黒黒白黒黒
1P入数(ヶ)111111
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウレタン・ゴム・スポンジ・フェルト シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト