ファクトリーサプライ用品技術窓口
NRゴムの発泡材。 【特長】 ・反発弾性に優れています。気密・水密性がよく加工性が良い。 【用途】 ・...
詳細を確認
参考図(アイテックスポンジ)
| 品番 | サイズ |
|---|---|
| KSR-0530 | 5mm×300mm×300mm |
| KSR-1010 | 10mm×100mm×100mm |
| KSR-1015 | 10mm×150mm×150mm |
| KSR-1020 | 10mm×200mm×200mm |
| KSR-1030 | 10mm×300mm×300mm |
| KSR-1330 | 10mm×30mm×300mm |
| KSR-1331 | 10mm×30mm×300mm T付 |
| KSR-2010 | 20mm×100mm×100mm |
| KSR-2015 | 20mm×150mm×150mm |
| KSR-2020 | 20mm×200mm×200mm |
| KSR-2030 | 20mm×300mm×300mm |


積水化学工業
養生シート プラベニヤ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ニトリルゴム・水素化ニトリルゴムシート
4.7通常価格(税別):240円~

ミスミ
標準ウレタンシート
4.5通常価格(税別):80円~

ミスミ
ウレタンスポンジ/ゴムスポンジ
4.5通常価格(税別):1,240円~

ミスミ
スポンジテープ
4.6通常価格(税別):470円~

ミスミ
ゴム・スポンジパッキン加工品 円形
4.6
ミスミ
天然ゴムシート
4通常価格(税別):140円~

ミスミ
低弾性ゴムシート-ハネナイトR-
4.4通常価格(税別):300円~

ミスミ
クロロプレンゴムシート
4.6通常価格(税別):230円~

ミスミ
ゴム・スポンジパッキン加工品 角
4.6