17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウレタンフォーム【1~10個入り】

通常単価(税別)
588円~716円
税込単価
647円~788円
通常出荷日:4日目

製品の保護用としてご使用いただけます。非ロールタイプなので、切る手間が省けます。

  • 種類
    マット
  • 材質
    樹脂
  • 用途
    サポート用品
  • 色
    白
  • 材質(詳細)
    ウレタン
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 形状(詳細)

  • サイズ(短手)(mm)

  • サイズ(長手)(mm)

  • サイズ(厚さ)(mm)

  • 1P入数(ヶ)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

形状(詳細)

サイズ(短手)

(mm)

サイズ(長手)

(mm)

サイズ(厚さ)

(mm)

1P入数

(ヶ)

最小発注数量
長方形
1200
1500
2
1
1個
正方形
300
300
1
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
716円
( 788円 )
4日目
588円
( 647円 )
4日目

詳細情報

基本情報

製品の保護用としてご使用いただけます。非ロールタイプなので、切る手間が省けます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウレタンフォームのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウレタンフォーム
溝ゴムドラム巻 KGV
シリコンチューブ溝ドラム巻
ゴム(粘着付) 押し出し(アングル型・L型・D型)
アメゴムチューブ
緩衝材 スポンジアングル
メーカー光光光光光光
通常価格588円-8,026円 -16,445円 -563円 -1,060円1,735円 -
通常出荷日4日目在庫品1日目〜1日目〜4日目4日目4日目
種類マットコーナー・エッジプロテクターコーナー・エッジプロテクターコーナー・エッジプロテクターテープコーナー・エッジプロテクター
材質樹脂ゴム樹脂ゴムゴムゴム
用途サポート用品安全保護安全保護-保護関連安全・防犯
色白黒半透明黒--
材質(詳細)ウレタンEPDMシリコンEPDMゴムアメゴム発泡ラバー(NBR)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保護材・安全カバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト