ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 幅(円形の場合は外径)(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

エキスパンション材

通常単価(税別)
933円
税込単価
1,026円
通常出荷日:4日目

反発弾性に優れ加工性が良く防振、防音、緩衝材として使用。【特長】・粘着材付き。【用途】・ガラスブロック...

詳細を確認

型番:

KEPS-575
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

KEPS-575の仕様・寸法情報

分類
ゴム
材質
[天然ゴム(NR)] 天然ゴムスポンジ
厚み(mm)
5
幅(円形の場合は外径)(mm)
75
長さ(mm)
1000
色
黒
1P入数(ヶ)
1
-
-

商品情報

エキスパンション材

エキスパンション材:関連画像

KEPS-560/KEPS-575

反発弾性に優れ加工性が良く、防振・防音・断熱材・緩衝材として使用

エキスパンション材:関連画像

エキスパンション材を用いたガラスブロック施工例

  • 熱による膨張収縮の力躯体の変形による力、また地震の振動などがガラスブロックに直接加わるのを防ぐ。
  • ガラスブロック側面にエキスパンション材を巻き縦筋、横筋の入らない位置にガラスブロックを使用。
  • ※ 注意
  • この製品は天然スポンジゴムの為、色移りする場合もあります。
  • 石油類、薬品等が触れる場所では使用できません。
  • ご使用温度は-20度から+60度以内でお願いします。
  • この製品は燃焼すると一酸化炭素、スス等の有毒ガスが発生する危険がある為、絶対に燃やさないで下さい。

型番リスト

表示件数
型番
KEPS-575

幅(円形の場合は外径)

(mm)

最小発注数量
75
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
933円
( 1,026円 )
4日目

詳細情報

基本情報

反発弾性に優れ加工性が良く防振、防音、緩衝材として使用。
【特長】
・粘着材付き。
【用途】
・ガラスブロックの緩衝材として使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エキスパンション材の型番KEPS-575のページです。 型番KEPS-575に関する仕様情報を記載しております。
エキスパンション材のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エキスパンション材
NRスポンジ 5mm厚
スポンジロール巻
ノンスリップネット 厚み 1.5mm
セルダンパー BFシリーズ
ナイロンハードスポンジ
メーカー光光光光イノアックトラスコ中山
通常価格933円422円4,194円 -410円8,654円 -1,518円
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目〜4日目1日目9日目
分類ゴムスポンジスポンジスポンジスポンジスポンジ
材質天然ゴムスポンジ天然ゴムスポンジスチレンブタジエンゴム(SBR)-発泡ウレタンウレタンスポンジ
厚み(mm)5551.5535
長さ(mm)10003009000100100075
色黒黒-白--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウレタン・ゴム・スポンジ・フェルト シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました