ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 外径A(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ジョイント BLW83J・BLW106J・BLW135J

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

ジョイント BLW83J、BLW106J、BLW135J

ジョイント

ジョイント

寸法図

寸法図

品番ABCD材料色質量g
BLW83J8157132シリコーンゴム(Q)オレンジ23
BLW106J10480.532
BLW135J13310714351

型番リスト

表示件数

外径A

(φ)

注文コード

RoHS2(10物質)?最小発注数量
81
210-025-222
対応
1個
104
210-025-226
対応
1個
133
210-025-230
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,606円
( 2,867円 )
6日目
2,677円
( 2,945円 )
6日目
3,362円
( 3,698円 )
6日目

詳細情報

基本情報

ケーブルの保護などに使用するジョイント。
【特長】
・直線運動装置や、ケーブルの保護などに使用。
・シリコーンゴム製のため耐油・耐熱に優れる。耐熱温度は約200℃。
・キャップの中央部の穴は用途に合わせて大きく加工可。
・耐久伸縮回数は約20万回(参考値)と長寿命。
・受注対応で材質違いのエチレンプロピレンゴム製またはニトリルゴム製も用意。
【用途】
・ジャバラ同士の連結に使用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジョイント BLW83J・BLW106J・BLW135Jのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジョイント BLW83J・BLW106J・BLW135J
キャップ BLW83C・BLW106C・BLW135C
樹脂ディスク BLW83D・BLW106D・BLW135D
シリコーン製ジャバラ 本体 BLW83B・BLW106B・BLW135B
丸型ジャバラ YMシリーズ
AF-Nシリーズ 門型ジャバラ
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業ナベルナベル
通常価格2,606円-4,464円 -2,677円 -3,998円 -4,498円 -8,339円 -
通常出荷日6日目6日目6日目在庫品1日目〜5日目〜在庫品1日目〜
材料シリコーンゴムシリコーンゴムメタクリル樹脂シリコーンゴム--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ジャバラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト