メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

LAMP スライドヒンジ 厚扉用 H160 160°開き 23mmかぶせ

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

LAMP スライドヒンジ 厚扉用 H160 160°開き 23mmかぶせ 外形図

製品仕様

  • 推奨ねじ:M4丸皿小ねじ
 
 
 
 
 
 

軌跡図

取付加工図 板金扉用

LAMP スライドヒンジ 厚扉用 H160 160°開き 23mmかぶせ 軌跡図
LAMP スライドヒンジ 厚扉用 H160 160°開き 23mmかぶせ 取付加工図

※1:深さ15mmの位置でカップ底面を受けられるよう設定ください。
※2:ナット溶接やバーリング加工等雌ねじ機能が必要です。

カット量(C) と かぶせ量(E) の関係

カット量(C)3456789
かぶせ量(E)17181920212223

標準仕様(マウンティングプレート0mm厚使用)です。かぶせ量調節ねじを回したり、ディスタンスプレート(2mm厚)を使用することで、かぶせ量を6mm少なくできます。

オープニングクリアランス(O.C.)目地代

扉開閉時に扉先端と扉吊元にオープニングクリアランスO.C.(A)と(B)が必要です。
O.C.(A)、(B)は扉の厚みとカット量により変化します。
扉の軌跡図および下表を十分考慮の上、キャビネットを設計してください。

扉吊元のO.C.(B) と扉厚(D)および カット量(C) の関係

扉厚(D)カット量(C)
3456789
33以下0.2以下
340.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 
35※0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.5 
36※3.2 3.0 2.7 2.3 1.6 1.3 0.9 
37※5.0 4.4 3.8 3.2 2.6 2.1 1.6 
38※6.2 5.5 4.8 4.2 3.5 2.9 2.4 
39※7.2 6.4 5.7 5.1 4.4 3.9 3.3 
40※8.3 7.3 6.6 6.0 5.4 4.7 4.2 
-扉吊元のO.C.(B)

※ 上表は0~ 90°開時のO.C.(B)です。34mmを超える場合は、軌跡図を参考にしてください。
(扉にRおよびC面加工をすることで、O.C.(B)を小さくできます。)

扉先端のO.C.(A)と扉厚(D)および扉幅の関係

扉厚(D)扉先端のO.C.(A)
扉幅300扉幅400扉幅500扉幅600
20 1.4 1.1 0.8 0.7 
30 1.8 1.3 1.0 0.8 
34 1.8 1.3 1.0 0.8 

規格表

型 番仕 様材 料仕 上質量g
H160-34/23キャッチなし本体/鋼、カップ/
亜鉛合金(ZDC)
サチライト
クロムめっき
185.4
H160-C34/23キャッチ付197.9

型番リスト

表示件数

付加機能

注文コード

RoHS2(10物質)?最小発注数量
なし(通常)
160-073-621
対応
1個
その他
160-073-631
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,660円
( 2,926円 )
4日目
2,675円
( 2,943円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・写真はスライドヒンジ本体と別売のマウンティングプレートの組み合わせです

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP スライドヒンジ 厚扉用 H160 160°開き 23mmかぶせのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP スライドヒンジ 厚扉用 H160 160°開き 23mmかぶせ
LAMP スライドヒンジ 厚扉用 H160 160°開き 18mmかぶせ
LAMP スライドヒンジ 厚扉用 H160 160°開き インセット
LAMP スライド丁番 厚扉用 H160 160°開き 28mmかぶせ
LAMP ラプコン搭載 オリンピア スライドヒンジ 厚扉用 H360シリーズ
ワンウェイトルクヒンジ BP-160
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業タキゲン製造
通常価格2,660円-2,451円 -2,914円 -2,660円 -729円 -4,302円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目在庫品1日目
種類裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番平蝶番
本体材料亜鉛合金亜鉛合金亜鉛合金亜鉛合金鋼ポリアミド、ポリアセタール
取付穴タイプ皿穴皿穴皿穴皿穴皿穴丸穴
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
幅【範囲選択】(mm)55.1~6555.1~6555.1~6555.1~6555.1~6555.1~65

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト