メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ステンレス鋼製トランクハンドル 高耐荷重仕様 HCT-150

型番:

HCT-150
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

HCT-150の仕様・寸法情報

本体種類
[特殊形] 特殊形
形状
その他
取付方法
[めねじ] めねじ
本体 材料
[ステンレス] ステンレス
グリップ太さ【範囲選択】(mm)
15.1~20
グリップ太さ(mm)
16
付加機能
折り畳み形
本体 仕上
[バフ研磨] 鏡面仕上
長さ(mm)
150
幅(mm)
96
取付部深さ(mm)
16
注文コード
100-017-557
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

商品情報

LAMP ステンレス鋼製トランクハンドル 高耐荷重仕様 HCT-150の詳細

HCT-150 取付イメージ

HCT-150 取付イメージ

LAMP ステンレス鋼製トランクハンドル 高耐荷重仕様 HCT-150の寸法

(単位:mm)

HCT-150 寸法図

HCT-150 寸法図

型番部品名材料仕上/色
(1)本体ステンレス鋼(SCS14)鏡面研磨
(2)ハンドル
(3)バンパーエチレンプロピレンゴム(EPDM)ブラック
(4)ばねステンレス鋼(SUS316)-
(5)板金取付用ブラケット光沢バレル研磨
  • ※ SCS14はSUS316相当の鋳鋼材です。
  • 耐荷重:980N/100kgf
  • 質量:990g

取付加工図

HCT-150 取付加工図(mm)

HCT-150 取付加工図(mm)

製品仕様

HCT-150 取付仕様図

HCT-150 取付仕様図

型番リスト

表示件数
型番
HCT-150
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,217円
( 42,039円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ステンレス鋼製のトランクハンドル HCT-150 高耐荷重仕様です。
【特長】
・ハンドル部はばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
・十字穴付トラス小ねじM5×12(ステンレス鋼)付属です。
・板金取付用ブラケット(ステンレス鋼)付属です。
【用途】
・取付用のハンドル部品として使用できる。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製トランクハンドル 高耐荷重仕様 HCT-150の型番HCT-150のページです。 型番HCT-150に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス鋼製トランクハンドル 高耐荷重仕様 HCT-150のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼製トランクハンドル 高耐荷重仕様 HCT-150
ステンレス鋼製 掘込取手 HH-KP150
ステンレス鋼製フィニッシュハンドル FT型(シングル穴仕様)
ステンレス鋼製ハンドル 980643
ステンレス鋼製ハンドル MG型
[スチール製]トランク取手
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業エスコ
通常価格38,217円3,408円3,897円 -2,886円848円 -297円 -
通常出荷日4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
本体種類特殊形埋込形標準形特殊形標準形特殊形
形状その他その他ストレートその他ストレート-
取付方法めねじめねじ丸穴丸穴めねじ丸穴
本体 材料ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレススチール
グリップ太さ【範囲選択】(mm)15.1~20---~9.9-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました