17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LAMP ポイントフィックス用T型ホルダー PTH型

通常単価(税別)
16,997円
税込単価
18,697円
通常出荷日:6日目

ポイントフィックス(別売品)用のホルダー。【特長】・ポイントフィックスを使用して、手すりの支柱などにガ...

詳細を確認
  • 材質
    SCS13
  • 仕上
    鏡面研磨
  • 長さ (mm)
    85
  • 幅 (mm)
    35
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LAMP ポイントフィックス用T型ホルダー PTH型

ポイントフィックス(別売品)用のホルダー。

ポイントフィックス(別売品)用のホルダー。

注意

  • 推奨ポイントフィックスをガラスに取り付ける際、専用工具Z058、Z059、Z060(別売品)、六角棒スパナ呼び6のいずれかが必要。
  • 使用するポイントフィックスによって専用工具が異なる。
  • PTH-5、PTH-8の前後調整ねじと本体の調整には、専用工具Z058、またはZ059を使用。 (どちらの専門工具も使用可。)

推奨ねじ

  • 六角穴付ボタンボルトM10推奨締付トルク:44N・m(443kgf・cm)
寸法図
品番d
PTH-5M5
PTH-8M8

使用例

使用例1
使用例2

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 寸法 d(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

寸法 d

(mm)

注文コード

RoHS2(10物質)?最小発注数量
M5
120-014-673
非対応
1個
M8
120-014-672
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,997円
( 18,697円 )
6日目
16,997円
( 18,697円 )
6日目

詳細情報

基本情報

ポイントフィックス(別売品)用のホルダー。
【特長】
・ポイントフィックスを使用して、手すりの支柱などにガラスを取り付ける際に使用。下表の推奨ポイントフィックスと併用して使用可。
・M5ねじ仕様(PTH-5)、M8ねじ仕様(PTH-8)の2種類を用意。
・左右兼用。
・調整範囲:上下方向±5mm、前方向4mm。左右方向の調整は、ポイントフィックスで可能(PTH-8のみ)。
・屋外で使用可能。適応ガラス質量:36 kg(4個使用、垂直取付時)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP ポイントフィックス用T型ホルダー PTH型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP ポイントフィックス用T型ホルダー PTH型
引出しトレー KS-01
LAMP ポイントフィックス PE-40ST
LAMP ポイントフィックス PE-32HT
LAMP パネル吊金具 AUH型
フリーリフトロック FLL18型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格16,997円11,271円9,730円8,454円1,860円10,843円 -
通常出荷日6日目在庫品1日目6日目6日目2日目4日目
材質SCS13鋼/ABS樹脂ステンレス鋼(SUS304)/ポリアセタール(POM)ステンレス鋼(SUS304)/ポリアセタール(POM)アルミニウム合金内/外パイプ:アルミニウム合金、ロック解除グリップ/ジョイント:PBT樹脂
仕上鏡面研磨光沢クロメート処理素地・ヘアライン仕上/ブラック素地・ヘアライン仕上/ブラックシルバーアルマイト処理内/外パイプ:シルバーアルマイト処理
長さ(mm)85-----
幅(mm)35565----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

棚関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト