17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LAMP ポイントフィックス PE-40ST

通常単価(税別)
9,730円
税込単価
10,703円
通常出荷日:6日目

ガラスを壁面・パネルとして使用する際、構造物やフレームに固定するためのパーツ。【特長】・推奨ねじ:六角...

詳細を確認
  • 材質
    ステンレス鋼(SUS304)/ポリアセタール(POM)
  • 仕上
    素地・ヘアライン仕上/ブラック
  • 仕様
    専用工具品番:Z058
  • 適応ガラス厚 (mm)
    8~12
  • サイズ
    φ40
  • 注文コード
    120-022-235

型番:

PE-40ST
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ポイントフィックス PE-40STの仕様

PE-40STの外観

PE-40STの外観

仕様

  • 適応ガラス厚:8~12mm

注意

  • 取り付けの際、専用工具Z058が必要です。
  • 製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。
PE-40STの寸法図 単位:mm

PE-40STの寸法図 単位:mm

ガラス加工図

ガラス加工図

型番部品名材料仕上
(1)ピンステンレス鋼(SUS304)ヘアライン仕上
(2)スペーサーポリアセタール(POM)ブラック
(3)クランプステンレス鋼(SUS304)素地

PE-40STの仕様・寸法情報

材質
ステンレス鋼(SUS304)/ポリアセタール(POM)
仕上
素地・ヘアライン仕上/ブラック
仕様
専用工具品番:Z058
適応ガラス厚(mm)
8~12
サイズ
φ40
注文コード
120-022-235
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
PE-40ST
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,730円
( 10,703円 )
6日目

詳細情報

基本情報

ガラスを壁面・パネルとして使用する際、構造物やフレームに固定するためのパーツ。
【特長】
・推奨ねじ:六角穴付きボルトM8。
【用途】
・家具金物、建築金物。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP ポイントフィックス PE-40STの型番PE-40STのページです。 型番PE-40STに関する仕様情報を記載しております。
LAMP ポイントフィックス PE-40STのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP ポイントフィックス PE-40ST
LAMP ポイントフィックス PE-32HT
パネル吊金具 AUH-H型 高荷重仕様
LAMP ポイントフィックス用T型ホルダー PTH型
LAMP パネル吊金具 AUH型
フリーリフトロック FLL30型 アシスト機能付き
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格9,730円8,454円4,782円 -16,997円1,860円30,790円 -
通常出荷日6日目6日目3日目〜6日目2日目4日目
材質ステンレス鋼(SUS304)/ポリアセタール(POM)ステンレス鋼(SUS304)/ポリアセタール(POM)アルミニウム合金SCS13アルミニウム合金内/外パイプ:アルミニウム合金、ロック解除グリップ/ブッシュ:PBT樹脂、固定シャフト:鋼
仕上素地・ヘアライン仕上/ブラック素地・ヘアライン仕上/ブラックシルバーアルマイト処理鏡面研磨シルバーアルマイト処理内/外パイプ:シルバーアルマイト処理、固定シャフト:クロメート処理(三価)
仕様専用工具品番:Z058-高荷重---
適応ガラス厚(mm)8~128~12----
サイズφ40φ32----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

棚関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました