17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LAMP ポイントフィックス PE-32HT

通常単価(税別)
8,454円
税込単価
9,299円
通常出荷日:6日目

フレームなどの固定に最適なポイントフィックス。【特長】・推奨ねじ:六角穴付きボルトM8。・適応ガラス厚...

詳細を確認
  • 材質
    ステンレス鋼(SUS304)/ポリアセタール(POM)
  • 仕上
    素地・ヘアライン仕上/ブラック
  • 適応ガラス厚 (mm)
    8~12
  • サイズ
    φ32
  • 注文コード
    120-022-238

型番:

PE-32HT
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ポイントフィックス PE-32HT の仕様

PE-32HTの外観

PE-32HTの外観

PE-32HTのガラス加工図

PE-32HTのガラス加工図

寸法図

PE-32HTの寸法図 単位:mm

PE-32HTの寸法図 単位:mm

型番部品名材料仕上
(1)ピンステンレス鋼(SUS304)ヘアライン仕上
(2)スペーサーポリアセタール(POM)ブラック
(3)クランプステンレス鋼(SUS304)素地
  • ※ 取り付けの際、六角棒スパナ(呼び6)が必要です。
  • ※ 上記の製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

PE-32HTの仕様・寸法情報

材質
ステンレス鋼(SUS304)/ポリアセタール(POM)
仕上
素地・ヘアライン仕上/ブラック
適応ガラス厚(mm)
8~12
サイズ
φ32
注文コード
120-022-238
RoHS2(10物質)?
対応

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
PE-32HT
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,454円
( 9,299円 )
6日目

詳細情報

基本情報

フレームなどの固定に最適なポイントフィックス。
【特長】
・推奨ねじ:六角穴付きボルトM8。
・適応ガラス厚:8~12mm。
【用途】
・ガラスを壁面・パネルとして使用する際、構造物やフレームに固定するためのパーツ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP ポイントフィックス PE-32HTの型番PE-32HTのページです。 型番PE-32HTに関する仕様情報を記載しております。
LAMP ポイントフィックス PE-32HTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP ポイントフィックス PE-32HT
LAMP ポイントフィックス PE-40ST
LAMP ポイントフィックス用T型ホルダー PTH型
LAMP プラソケット PS-37
LAMP パネル吊金具 AUH型
パネル吊金具 AUH-H型 高荷重仕様
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格8,454円9,730円16,997円67円1,860円4,782円 -
通常出荷日6日目6日目6日目4日目2日目3日目〜
材質ステンレス鋼(SUS304)/ポリアセタール(POM)ステンレス鋼(SUS304)/ポリアセタール(POM)SCS13ハイインパクトスチロールアルミニウム合金アルミニウム合金
仕上素地・ヘアライン仕上/ブラック素地・ヘアライン仕上/ブラック鏡面研磨-シルバーアルマイト処理シルバーアルマイト処理
適応ガラス厚(mm)8~128~12----
サイズφ32φ40----
注文コード120-022-238120-022-235-110-030-118--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

棚関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました