17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LAMP ベルトリールパーティション パンフレットホルダー AP-BRP17型

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ベルトリールパーティション

使用例

使用例

付属品

  • 六角棒スパナ呼2.5

対応製品

AP-BR281MC型、AP-BR381MC型、AP-BR391MC型、AP-BR103MC型、AP-BR091MC型、AP-BR911C、AP-BR111M型、AP-BR132M型

部品名仕様材料仕上/色
本体ーアクリル(ステンレス鋼製補強付)透明
ホルダー部ねじ固定式ステンレス鋼(SUS304)/ポリアミド(PA)サテン仕上/ダークグレー
品番仕様
AP-BRP17LCLA4サイズ用
AP-BRP17SCLA4・3つ折サイズ用

納入事例

さいたまスーパーアリーナ1

さいたまスーパーアリーナ1

さいたまスーパーアリーナ2

さいたまスーパーアリーナ2

さいたまスーパーアリーナ3

さいたまスーパーアリーナ3

東京国際展示場

東京国際展示場

ルミネ町田店

ルミネ町田店

大田区産業プラザ

大田区産業プラザ

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

仕様

注文コード

最小発注数量
パンフレットホルダー(A4サイズ用)
290-022-008
1個
パンフレットホルダー(A4・3つ折サイズ用)
290-022-007
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,444円
( 22,488円 )
3日目
19,487円
( 21,436円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ベルトリールパーティション用パンフレットホルダー。
【特長】
・ベルトリールのヘッド部に装着するだけでパンフレットホルダーにすることが可能。
・A4サイズと、A43つ折りサイズを用意。
【用途】
・パーティションをパンフレットホルダーにしたい場合に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP ベルトリールパーティション パンフレットホルダー AP-BRP17型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP ベルトリールパーティション パンフレットホルダー AP-BRP17型
LAMP 床固定 ベルトリールパーティション AP-BR911C
LAMP ベルトリールパーティション AP-BR381MC型
LAMP ベルトリールパーティション AP-BR391MC型
LAMP ベルトリールパーティション AP-BR281MC型
LAMP ベルトリールパーティション ベルト二段タイプ AP-BR132M型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格19,487円-48,621円39,049円 -39,049円8,429円 -57,901円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類パーティーションパーティーションパーティーションパーティーションパーティーションパーティーション
材質アクリル(ステンレス鋼製補強付)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)
色透明ベルトカラー:レッド----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト