17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

LAMP プラソケット PS-37

通常単価(税別)
67円
税込単価
74円
通常出荷日:4日目

●パイプ(φ25 mm)受けとして最適です。●材質:ハイインパクトスチロール

  • 材質
    ハイインパクトスチロール
  • 色
    ホワイト
  • 高さ (mm)
    34
  • 幅 (mm)
    37
  • 奥行き (mm)
    15
  • 耐荷重 (N)
    196/2ヶ
  • 注文コード
    110-030-118

型番:

PS-37
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

PS-37の仕様・寸法情報

材質
ハイインパクトスチロール
色
ホワイト
高さ(mm)
34
幅(mm)
37
奥行き(mm)
15
耐荷重(N)
196/2ヶ
注文コード
110-030-118
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
PS-37
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
67円
( 74円 )
4日目

詳細情報

基本情報

●パイプ(φ25 mm)受けとして最適です。
●材質:ハイインパクトスチロール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP プラソケット PS-37の型番PS-37のページです。 型番PS-37に関する仕様情報を記載しております。
LAMP プラソケット PS-37のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
カーテンポール止め
5
満足度:5.0
25mmのステンレスポールにピッタリ 止め、外しを繰り返しても全然ヘタれる感じがない 何より値段が1個34円と激安
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP プラソケット PS-37
引出しトレー KS-01
LAMP パネル吊金具 AUH型
LAMP ポイントフィックス用T型ホルダー PTH型
パネル吊金具 AUH-H型 高荷重仕様
五股樹脂ベース用キャスター_CTW38
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格67円11,271円1,860円16,997円4,782円 -888円
通常出荷日4日目在庫品1日目2日目6日目3日目〜在庫品1日目
材質ハイインパクトスチロール鋼/ABS樹脂アルミニウム合金SCS13アルミニウム合金ポリアミド/ウレタン
色ホワイトブラック---ブラック
高さ(mm)34-43-50-
幅(mm)37565-35--
奥行き(mm)15410----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

棚関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました