メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ステンレス鋼製フック ZL-2105

型番:

ZL-2105
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

ZL-2105の仕様・寸法情報

種類
シングルフック
フック部材質
[ステンレス] ステンレス鋼(SUS316)
固定方法
ねじ固定タイプ
長さ(mm)
64
幅(mm)
64
表面処理
鏡面研磨/ヘアライン仕上
注文コード
110-022-198
-
-

商品情報

外形図

ステンレス鋼製フック ZL-2105 外形図01

製品仕様

付属品

  • 十字穴付なべタッピンねじ呼び4×50(ステンレス鋼)
  • プラグ(木ねじ呼び4.1用、適用ドリル径φ6(直径6mm))
  • 六角棒スパナ

規格表

型 番材 料仕 上耐荷重N耐荷重kgf
ZL-2105ステンレス鋼(SUS316)Zwei L仕上15015.3

型番リスト

表示件数
型番
ZL-2105
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
96,930
( 106,623 )
4日目

詳細情報

基本情報

優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用。
【特長】
・仕上は最高級の「ZweiL仕上」。
・品格のある「サテン」と深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上。
【用途】
・付属のアンカープラグにより、コンクリート、ブロックやタイルなどの硬質壁にも取り付け可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製フック ZL-2105の型番ZL-2105のページです。 型番ZL-2105に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス鋼製フック ZL-2105のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼製フック ZL-2105
ステンレス鋼製フック HJT
ステンレス鋼製フック XL-SF型
ステンレス鋼製 バタフライフック TZ-360
ステンレス鋼製 ナス環フック EN-R80
ステンレス鋼製ナス環フック EN-R100F フリクション式
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格96,9301,2418,897 -4788,18323,155
通常出荷日4日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目4日目
種類シングルフックシングルフックシングルフック可動式フック滑り止め機能付フック滑り止め機能付フック
フック部材質ステンレス鋼(SUS316)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SCS14)ステンレス鋼(SCS14)
固定方法ねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプ
長さ(mm)64701153680100
幅(mm)641825641620

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンガーフックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト