メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ステンレス鋼製ナス環フック EN-R100F フリクション式

型番:

EN-R100F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EN-R100Fの仕様・寸法情報

種類
滑り止め機能付フック
フック部材質
[ステンレス] ステンレス鋼(SCS14)
固定方法
ねじ固定タイプ
許容荷重(N)
588
長さ(mm)
100
幅(mm)
20
表面処理
鏡面研磨
トラスココード
440-3703
注文コード
110-018-675
RoHS?
10

商品情報

ステンレス鋼製ナス環フック EN-R100Fの詳細

ステンレス鋼製ナス環フック EN-R100F イメージ1

ステンレス鋼製ナス環フック EN-R100F イメージ1

ステンレス鋼製ナス環フック EN-R100F イメージ2

ステンレス鋼製ナス環フック EN-R100F イメージ2

ステンレス鋼製ナス環フック EN-R100F 左右に90°回転

ステンレス鋼製ナス環フック EN-R100F 左右に90°回転

ステンレス鋼製ナス環フック EN-R100Fの寸法

(単位:mm)

ステンレス鋼製ナス環フック EN-R100F 寸法図

ステンレス鋼製ナス環フック EN-R100F 寸法図

型番部品名材料仕上
(1)本体ステンレス鋼(SCS14)鏡面研磨
(2)アーム
(3)ベース
(4)回転軸ステンレス鋼(SUS316)素地
品番適合ロープ径耐荷重N耐荷重kgf質量g
EN-R100Fφ16以下58860350

この商品の付属品

  • 十字穴付バインドタッピンねじ5×30(ステンレス鋼)

型番リスト

表示件数
型番
EN-R100F
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,155
( 25,471 )
4日目

詳細情報

基本情報

物を掛けると開閉部がばねの力で閉まり、物が外れにくくなるナス環フックです。
【特長】
・左右に90°回転します。
・使わない時は回転して折りたためるため、邪魔になりません。
・フリクション機能(摩擦抵抗)により左右のがたつきを防止します。
・太さΦ16までの鎖やロープが掛けられます。
【用途】
・住宅・商店、ペット用リードフックなどに最適。
・船舶・屋外用のフックに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製ナス環フック EN-R100F フリクション式の型番EN-R100Fのページです。 型番EN-R100Fに関する仕様情報を記載しております。
ステンレス鋼製ナス環フック EN-R100F フリクション式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼製ナス環フック EN-R100F フリクション式
ステンレス鋼製 ナス環フック EN-R80
ステンレス鋼製フック HJT
ステンレス鋼製フック XL-SF型
ステンレス鋼製 バタフライフック TZ-360
LAMP ステンレス鋼製帽子掛 XL-SB型 大型帽子掛 PAT
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格23,1558,1831,2418,897 -47812,150
通常出荷日4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
種類滑り止め機能付フック滑り止め機能付フックシングルフックシングルフック可動式フック複数フック
フック部材質ステンレス鋼(SCS14)ステンレス鋼(SCS14)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)
固定方法ねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプ
許容荷重(N)58819678.438058.8380
長さ(mm)100807011536210

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンガーフックカテゴリの売れ筋ランキング