17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 軸径 d(φ)

    ~mm
  • 外径 D(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

シールワッシャー 標準タイプI【1~100個入り】

通常単価(税別)
54028,546
税込単価
59431,401
通常出荷日:1日目

シールワッシャーは優秀な漏れ防止機能を持ち、従来の液体パッキン・銅ワッシャー等に変わり、ねじ締付部から...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

軸径 d

(φ)

外径 D

(mm)

RoHS?最小発注数量
13.8
23
10
1パック

100個入り

15.8
27
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,546
( 31,401 )
1日目
540
( 594 )
1日目

詳細情報

基本情報

シールワッシャーは優秀な漏れ防止機能を持ち、従来の液体パッキン・銅ワッシャー等に変わり、ねじ締付部からの漏れを防止する画期的なガスケットです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シールワッシャー 標準タイプIのレビュー
この商品のレビューはありません

オイルシールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト