メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • チューブ外径 T(T1)(φ)

    ~mm
  • 接続ネジサイズ

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 メールコネクター(貫通タイプ)

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

チューブ外径 T(T1)

(φ)

接続ネジサイズ

最小発注数量
6
1/4B(8A)
1個
6
3/8B(10A)
1個
8
1/4B(8A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,383円
( 2,621円 )
9日目
3,022円
( 3,324円 )
9日目
2,667円
( 2,934円 )
9日目

詳細情報

基本情報

ステンレス製ダブルフェルールタイプの継手です。フロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高気密性を保持する構造です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 メールコネクター(貫通タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 メールコネクター(貫通タイプ)
SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 メールコネクター(溶接タイプ)
SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 メールコネクター(ストレートネジタイプ)
SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 メールコネクター(テーパーネジタイプ)
SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 ユニオン
SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 ベントフィッティング(ストレートタイプ)
メーカー三興マテリアルサプライ三興マテリアルサプライ三興マテリアルサプライ三興マテリアルサプライ三興マテリアルサプライ三興マテリアルサプライ
通常価格2,383円-2,616円 -3,669円 -2,260円 -2,921円 -8,865円 -
通常出荷日9日目9日目9日目6日目〜5日目〜9日目
材質SUS316SUS316SUS316SUS316SUS316SUS316
表面処理なしなしなしなしなしなし
使用流体水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油
使用温度範囲(℃)-196::360-196::360-196::360-196::360-196::360-196::360
最高使用圧力(MPa)25.525.525.525.525.525.5
よく一緒に購入される商品

ステンレス管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト