メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • チューブ外径 T(T1)(φ)

    負圧時Pポート→Aポートの数値です。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 6日以内

樹脂管用リングタイプ継手 リング

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

チューブ外径 T(T1)

(φ)

最小発注数量
6
1個
12
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
127円
( 140円 )
6日目
199円
( 219円 )
5日目

詳細情報

基本情報

締付けは袋ナット接続のため、特殊工具や接合剤等が不要です。使用後も点検・取外し・再取付けが簡単にできます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂管用リングタイプ継手 リングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂管用リングタイプ継手 リング
樹脂管用リングタイプ継手 レデューシングユニオン
樹脂管用リングタイプ継手 メールエルボコネクター(テーパーネジタイプ)
樹脂管継手 リフォーム用部材 WJ21型 給水栓ソケット
樹脂管継手 リフォーム用部材 WT7型 座付給水栓チーズ
ポリワン継手/ポリエチレン管用ワンタッチ継手 メータ用
メーカー三興マテリアルサプライ三興マテリアルサプライ三興マテリアルサプライオンダ製作所オンダ製作所タブチ
通常価格127円-1,435円 -1,203円2,421円3,659円3,758円 -
通常出荷日5日目〜6日目〜7日目4日目4日目5日目
種類関連部品継手継手継手継手継手
材質黄銅黄銅黄銅CAC406CCAC406CAC902
使用流体水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油冷温水冷温水水
接続種類リング管⇔管 違径ねじ⇔管 方向ねじ⇔管 方向ねじ⇔管 分岐管⇔管 同径
適用管材質樹脂樹脂樹脂ポリエチレン / ポリブテンポリエチレン / ポリブテンポリエチレン
よく一緒に購入される商品

樹脂管継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト