メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

銅管用リングタイプ継手 ユニオンティー

通常単価(税別)
1,720円
税込単価
1,892円
通常出荷日:6日目

【特長】・リング(そろばん玉)に依る接続の為、管部に何等の加工を要しません・締付けは袋ナットによる接続...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

STR-6M-0
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

STR-6M-0の仕様・寸法情報

種類
ティー
接続種類
管⇔管 差し込み式
適用管サイズ 規格
メートル 同径
適用管外径1 (M)(mm)
6
材質
[黄銅] C3604(黄銅)
最高使用圧力区分(MPa)
2.0~7.0MPa
使用流体
水 / 空気 / 油
材質詳細
JIS H3250、C3771

型番リスト

表示件数
型番
STR-6M-0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,720円
( 1,892円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リング(そろばん玉)に依る接続の為、管部に何等の加工を要しません
・締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません
・使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます
・継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です
・外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます
・油、水、空気等に使用できます。すなわち銅と黄銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

銅管用リングタイプ継手 ユニオンティーの型番STR-6M-0のページです。 型番STR-6M-0に関する仕様情報を記載しております。
銅管用リングタイプ継手 ユニオンティーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
銅管用リングタイプ継手 ユニオンティー
銅管用くい込み式管継手 ユニオンエルボ
銅管用継手 φ8用エルボ(樹脂製スリーブ)
黄銅製低圧用継手ハーフエルボユニオン
銅管用リングタイプ継手 ユニオン
銅管用ダブルフェルール継手 ユニオンティー
メーカー三興マテリアルサプライフジトクオンダ製作所キッツ三興マテリアルサプライ三興マテリアルサプライ
通常価格1,720円2,385円771円 -2,035円841円 -5,916円 -
通常出荷日6日目2日目4日目3日目5日目7日目〜
種類ティーエルボエルボエルボストレートティー
接続種類管⇔管 差し込み式管⇔管 差し込み式管⇔ねじ 差し込み式管⇔ねじ 差し込み式管⇔管 差し込み式管⇔管 差し込み式
適用管サイズ 規格メートル 同径メートル 同径メートル 同径メートル 同径メートル 同径メートル 同径
適用管外径1 (M)(mm)61088--
材質C3604(黄銅)黄銅製(C3604BD-F) C3771BE(黄銅)C3604黄銅黄銅
よく一緒に購入される商品

銅管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました