メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 適用管外径1 (M)(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 6日以内

銅管用リングタイプ継手 ユニオンエルボ

通常単価(税別)
1,754円~2,493円
税込単価
1,929円~2,742円
通常出荷日:5日目~6日目

【特長】・リング(そろばん玉)に依る接続の為、管部に何等の加工を要しません・締付けは袋ナットによる接続...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

適用管外径1 (M)

(mm)

最小発注数量
8
1個
12
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,754円
( 1,929円 )
6日目
2,493円
( 2,742円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リング(そろばん玉)に依る接続の為、管部に何等の加工を要しません
・締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません
・使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます
・継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です
・外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます
・油、水、空気等に使用できます。すなわち銅と黄銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

銅管用リングタイプ継手 ユニオンエルボのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
銅管用リングタイプ継手 ユニオンエルボ
銅管用継手 ユニオンエルボ
銅管用ダブルフェルール継手 ユニオンエルボ
銅管用くい込み式管継手 ユニオンエルボ
銅管用リングタイプ継手 ユニオン
銅管用リングタイプ継手 ユニオンティー
メーカー三興マテリアルサプライミスミ三興マテリアルサプライフジトク三興マテリアルサプライ三興マテリアルサプライ
通常価格1,754円-1,010円 -3,880円 -2,385円841円 -1,720円
通常出荷日5日目〜在庫品1日目5日目2日目5日目6日目
種類エルボエルボエルボエルボストレートティー
接続種類管⇔管 差し込み式管⇔管 差し込み式管⇔管 差し込み式管⇔管 差し込み式管⇔管 差し込み式管⇔管 差し込み式
適用管サイズ 規格メートル 同径メートル 同径メートル 同径メートル 同径メートル 同径メートル 同径
材質C3604(黄銅)黄銅黄銅黄銅製(C3604BD-F) 黄銅C3604(黄銅)
最高使用圧力区分(MPa)2.0~7.0MPa2.0~7.0MPa7.0MPa以上7.0MPa以上2.0~7.0MPa2.0~7.0MPa

銅管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト