メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

銅管用リングタイプ継手 フィメールコネクター(テーパーネジタイプ)

通常単価(税別)
882円
税込単価
970円
通常出荷日:5日目

【特長】・リング(そろばん玉)に依る接続の為、管部に何等の加工を要しません・締付けは袋ナットによる接続...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SPR-6M-4RC
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SPR-6M-4RCの仕様・寸法情報

種類
ストレート
接続種類
管⇔ねじ 差し込み式
適用管外径1 (M)(mm)
6
接続ねじの種類 1
R(管用テーパおねじ)
ねじの呼び 1
1/4
材質
[黄銅] C3604(黄銅)
最高使用圧力区分(MPa)
2.0~7.0MPa
使用流体
水 / 空気 / 油
材質詳細
JIS H3250、C3771
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SPR-6M-4RC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
882円
( 970円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リング(そろばん玉)に依る接続の為、管部に何等の加工を要しません
・締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません
・使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます
・継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です
・外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます
・油、水、空気等に使用できます。すなわち銅と黄銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

銅管用リングタイプ継手 フィメールコネクター(テーパーネジタイプ)の型番SPR-6M-4RCのページです。 型番SPR-6M-4RCに関する仕様情報を記載しております。
銅管用リングタイプ継手 フィメールコネクター(テーパーネジタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
銅管用リングタイプ継手 フィメールコネクター(テーパーネジタイプ)
黄銅製低圧用継手ハーフエルボユニオン
銅管継手 給湯用銅管継手 銅管水栓チーズ
銅管継手 給湯用銅管継手 銅管座高水栓エルボ
銅管継手 給湯用銅管継手 銅管座付首長水栓ソケット
銅管継手 給湯用銅管継手 銅管逆座付水栓エルボ
メーカー三興マテリアルサプライキッツミヤコミヤコミヤコミヤコ
通常価格882円2,035円1,379円 -1,166円1,516円2,307円 -
通常出荷日5日目3日目5日目5日目5日目5日目
種類ストレートエルボティーエルボストレートエルボ
接続種類管⇔ねじ 差し込み式管⇔ねじ 差し込み式管⇔ねじ 溶接式管⇔ねじ 溶接式管⇔ねじ 溶接式管⇔ねじ 溶接式
適用管外径1 (M)(mm)68----
接続ねじの種類 1R(管用テーパおねじ)R(管用テーパおねじ)Rp(平行めねじ)Rp(平行めねじ)Rp(平行めねじ)Rp(平行めねじ)
ねじの呼び 11/41/4B(8A)1/2B(15A)1/2B(15A)1/2B(15A)1/2B(15A)
よく一緒に購入される商品

銅管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました