メカニカル部品技術窓口
高耐食溶融めっき鋼板使用のローラコンベヤスタンド。【特長】・高耐食めっき鋼板仕様のスタンド。・コンベヤ...
詳細を確認

単位:mm
| 型番 | 最低~最高 脚高(H) |
|---|---|
| No.3 | 320~410 |
| No.4 | 420~510 |
| No.5 | 520~610 |
| No.6 | 620~710 |
| No.7 | 720~810 |
| No.8 | 820~910 |
| No.9 | 920~1,010 |
| No.10 | 1,020~1,110 |


| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
8,220円 ( 9,042円 ) | 7日目 |
9,342円 ( 10,276円 ) | 7日目 |
9,715円 ( 10,687円 ) | 7日目 |
9,865円 ( 10,852円 ) | 7日目 |
9,765円 ( 10,742円 ) | 7日目 |
10,612円 ( 11,673円 ) | 7日目 |
10,612円 ( 11,673円 ) | 7日目 |
11,285円 ( 12,414円 ) | 7日目 |
7,099円 ( 7,809円 ) | 7日目 |
7,996円 ( 8,796円 ) | 7日目 |
8,146円 ( 8,961円 ) | 7日目 |
8,370円 ( 9,207円 ) | 7日目 |
8,818円 ( 9,700円 ) | 7日目 |
9,267円 ( 10,194円 ) | 7日目 |
9,267円 ( 10,194円 ) | 7日目 |
9,939円 ( 10,933円 ) | 7日目 |
7,099円 ( 7,809円 ) | 7日目 |
7,996円 ( 8,796円 ) | 7日目 |
8,146円 ( 8,961円 ) | 7日目 |
8,370円 ( 9,207円 ) | 7日目 |
8,818円 ( 9,700円 ) | 7日目 |
9,267円 ( 10,194円 ) | 7日目 |
9,267円 ( 10,194円 ) | 7日目 |
9,939円 ( 10,933円 ) | 7日目 |
7,099円 ( 7,809円 ) | 7日目 |
7,996円 ( 8,796円 ) | 7日目 |
8,146円 ( 8,961円 ) | 7日目 |
8,370円 ( 9,207円 ) | 7日目 |
8,818円 ( 9,700円 ) | 7日目 |
9,267円 ( 10,194円 ) | 7日目 |
9,267円 ( 10,194円 ) | 7日目 |
9,939円 ( 10,933円 ) | 7日目 |
7,099円 ( 7,809円 ) | 7日目 |
7,996円 ( 8,796円 ) | 7日目 |
8,146円 ( 8,961円 ) | 7日目 |
8,370円 ( 9,207円 ) | 7日目 |
8,818円 ( 9,700円 ) | 7日目 |
9,267円 ( 10,194円 ) | 7日目 |
9,267円 ( 10,194円 ) | 7日目 |
9,939円 ( 10,933円 ) | 7日目 |
7,099円 ( 7,809円 ) | 7日目 |
7,996円 ( 8,796円 ) | 7日目 |
8,146円 ( 8,961円 ) | 7日目 |
8,370円 ( 9,207円 ) | 7日目 |
8,818円 ( 9,700円 ) | 7日目 |
9,267円 ( 10,194円 ) | 7日目 |
9,267円 ( 10,194円 ) | 7日目 |
9,939円 ( 10,933円 ) | 7日目 |
7,099円 ( 7,809円 ) | 7日目 |
7,996円 ( 8,796円 ) | 7日目 |
8,146円 ( 8,961円 ) | 7日目 |
8,370円 ( 9,207円 ) | 7日目 |
8,818円 ( 9,700円 ) | 7日目 |
9,267円 ( 10,194円 ) | 7日目 |
9,267円 ( 10,194円 ) | 7日目 |
9,939円 ( 10,933円 ) | 7日目 |
7,099円 ( 7,809円 ) | 7日目 |
7,996円 ( 8,796円 ) | 7日目 |
8,146円 ( 8,961円 ) | 7日目 |
8,370円 ( 9,207円 ) | 7日目 |


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マキテック
アンカープレート付アジャストボルト
5通常価格(税別):1,715円~

マキテック
ローラコンベヤスタンド 2B型スタンド
4通常価格(税別):6,889円~

マキテック
Mシリーズコンベヤ用脚(2A型スタンド) はかま調整タイプ
0通常価格(税別):6,510円~

ミスミ
エンプラレール
4.3
ミスミ
ステンレス製すべり板
3.8
ミスミ
エンプラレール ザグリ穴・穴位置指定タイプ
4.2
ミスミ
コンベヤ用丸棒ワークガイド
3.5
ミスミ
製品シュート用ステンレス薄板
4.1
ミスミ
コンベヤ用後入れナット
3.8通常価格(税別):1,600円~