メカニカル部品技術窓口
【特長】・ゼロ・バックラッシュ・高剛性、偏心・偏角・軸方向の変位に柔軟に対応・高速回転(通常10,00...
詳細を確認
ハブ:高張力アルミ合金(A2011T3及びA2011T8)。
アルマイト処理。
ベローズ:ステンレス・スチール
接合部分:銅合金(C106)、熱処理・亜鉛メッキ後クロメート処理。
スクリュ:高張力鋼(12.9タイプ)、黒染め。
| 型番 | 内径 B1、B2mm(+0.03 -0.00) | 外径 D | ハブ外径 DH | 全長 L1 | 穴深さ L2 | スクリュ位置 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | L3 | L4 | ||||||
| S | MBC-S-19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.0 | 18.0 | 31.0 | 11.0 | 3.0 | 6.1 |
| MBC-S-25 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | 26.0 | 23.5 | 37.5 | 14.0 | 4.0 | 8.0 | |
| MBC-S-33 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 34.0 | 31.0 | 40.0 | 14.0 | 5.0 | 10.8 | |
| MBC-S-41 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 41.0 | 37.4 | 49.7 | 18.0 | 4.9 | 13.4 | |
| M | MBC-M-19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.0 | 18.0 | 45.2 | 11.0 | 3.9 | 6.1 |
| MBC-M-25 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | 26.0 | 23.5 | 54.3 | 14.0 | 4.0 | 8.0 | |
| MBC-M-33 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 34.0 | 31.0 | 57.0 | 14.0 | 5.0 | 10.8 | |
| MBC-M-41 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 41.0 | 37.4 | 71.4 | 18.0 | 4.9 | 13.4 | |
| L | MBC-L-19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.0 | 18.0 | 43.6 | 11.0 | 3.0 | 6.1 |
| MBC-L-25 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | 26.0 | 23.5 | 53.2 | 14.0 | 4.0 | 8.0 | |
| MBC-L-33 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 34.0 | 31.0 | 56.6 | 14.0 | 5.0 | 10.8 | |
| MBC-L-41 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 41.0 | 37.4 | 70.7 | 18.0 | 4.9 | 13.4 | |
S=ショート・ベローズ・タイプ、M=マルチ・ベローズ・タイプ、L=ロング・ベローズ・タイプ。
L2=穴深さですが、このMBシリーズは貫通穴タイプになっております。
| 型番 | 最大許容 1 トルク N-m | ねじり ばね定数 N-m/rad. | 偏角方向 剛性 N/度 | ラジアル 方向剛性 N/mm | 軸伸縮 方向剛性 N/mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | MBC-S-19 | 2.0 | 315 | 1.03 | 115 | 17.7 |
| MBC-S-25 | 3.2 | 755 | 1.27 | 238 | 5.7 | |
| MBC-S-33 | 7.5 | 1,740 | 1.34 | 227 | 6.6 | |
| MBC-S-41 | 10.0 | 2,880 | 1.58 | 144 | 13.1 | |
| M | MBC-M-19 | 1.0 | 170 | 0.33 | 6.7 | 7.8 |
| MBC-M-25 | 1.6 | 380 | 0.39 | 8.2 | 3.3 | |
| MBC-M-33 | 3.8 | 915 | 0.62 | 12.7 | 3.8 | |
| MBC-M-41 | 5.0 | 1,310 | 0.52 | 9.3 | 3.8 | |
| L | MBC-L-19 | 2.5 | 225 | 0.33 | 8.2 | 7.1 |
| MBC-L-25 | 4.0 | 615 | 1.52 | 14.6 | 6.4 | |
| MBC-L-33 | 9.4 | 1,455 | 1.98 | 23.2 | 27.9 | |
| MBC-L-41 | 12.5 | 2,245 | 2.30 | 19.2 | 7.2 | |
| 型番 | キャップスクリュ 2 | イナーシャ 3 kg-m2 ×10-8 | 同時吸収 | MAX スラスト吸収 ±mm | 質量 3 ×10-3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明細 (レンチ2面巾) | 推奨締付 トルク N-m | MAX偏角 ±度 | MAX偏心 ±mm | |||||
| S | MBC-S-19 | M2.5(2) | 0.51 | 90 | 2 | 0.06 | 0.35 | 16 |
| MBC-S-25 | M3(2.5) | 2.21 | 330 | 2 | 0.06 | 0.36 | 34 | |
| MBC-S-33 | M3(2.5) | 2.21 | 925 | 2.5 | 0.10 | 0.60 | 56 | |
| MBC-S-41 | M4(3) | 5.06 | 2,390 | 2.5 | 0.15 | 0.80 | 99 | |
| M | MBC-M-19 | M2.5(2) | 0.51 | 100 | 6 | 0.50 | 1.00 | 18 |
| MBC-M-25 | M3(2.5) | 2.21 | 380 | 6 | 0.50 | 1.00 | 38 | |
| MBC-M-33 | M3(2.5) | 2.21 | 1,078 | 8 | 1.00 | 1.90 | 63 | |
| MBC-M-41 | M4(3) | 5.06 | 2,660 | 8 | 1.20 | 2.50 | 107 | |
| L | MBC-L-19 | M2.5(2) | 0.51 | 90 | 1.3 | 0.20 | 0.20 | 17 |
| MBC-L-25 | M3(2.5) | 2.21 | 350 | 1.3 | 0.20 | 0.20 | 33 | |
| MBC-L-33 | M3(2.5) | 2.21 | 938 | 1.5 | 0.30 | 0.30 | 57 | |
| MBC-L-41 | M4(3) | 5.06 | 2,377 | 1.8 | 0.40 | 0.50 | 99 | |
1.最大許容トルク=カップリングの選定に当たっては、使用する機器のトルク × サービスファクターの数値を上回る、最大許容トルクを有するカップリングを選定してください。
2.セットスクリュは材質12.9が標準。ご要望によりA2-70(ステンレス)のスクリュも用意いたしております。
3.イナーシャ及び質量=最大内径製品の数値です。
サービスファクター
一定の負荷の時 1.5
負荷の変動がある時 2
衝撃負荷がある時 3
繰返しの衝撃負荷がある時 4

ベローズ・カップリングはタイプに関わらず、片持ちで使用することは出来ません。2軸とも、2個のラジアル・ベアリングで支持されている時にのみ使用できます。
S、M、L各タイプの特長は以下に示す通りです。
S(ショート・ベローズ)=精密に心だしされた2軸間で使用。ねじり剛性は最も高い。
M(マルチ・ベローズ)=許容する偏角、偏心、軸方向移動量が最も大きい。
L(ロング・ベローズ)=トルク容量は最も大きい。
仕様一覧に示された偏角、偏心、軸方向移動量は、それぞれ独立した許容量です。この三つの割合を合計したものが100%以下になるように、心だしを行ってください。
以下に示す例で、ご確認ください。
例:MBC-M-25-4×6を使用する場合、実測偏角量=2度(許容量は6度)、実測の軸方向移動量は0.2mm(同1mm)であった。この時の許容偏心量はどれほどになるか。
答え:偏角は2÷6=33%、軸方向移動量は0.2÷1=25%であるから、100%-(33%+25%)=42%が求めたい許容偏心量となる。すなわち仕様一覧での許容偏心量は0.5mmなので、その42%の0.21mmが、求める偏心量となる。従って、この場合0.21mm以下の偏心量になるように心だしを行う必要があることになります。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
13,749円 ( 15,124円 ) | 9日目 |
14,052円 ( 15,457円 ) | 9日目 |
14,052円 ( 15,457円 ) | 9日目 |
14,052円 ( 15,457円 ) | 9日目 |
14,052円 ( 15,457円 ) | 9日目 |
14,052円 ( 15,457円 ) | 9日目 |
13,749円 ( 15,124円 ) | 9日目 |
14,052円 ( 15,457円 ) | 9日目 |
14,052円 ( 15,457円 ) | 9日目 |
14,052円 ( 15,457円 ) | 9日目 |
14,052円 ( 15,457円 ) | 9日目 |
13,749円 ( 15,124円 ) | 9日目 |
14,052円 ( 15,457円 ) | 9日目 |
14,026円 ( 15,429円 ) | 9日目 |
14,943円 ( 16,437円 ) | 9日目 |
13,749円 ( 15,124円 ) | 9日目 |
14,052円 ( 15,457円 ) | 9日目 |
14,052円 ( 15,457円 ) | 9日目 |
13,776円 ( 15,154円 ) | 9日目 |
14,052円 ( 15,457円 ) | 9日目 |
15,009円 ( 16,510円 ) | 9日目 |
15,313円 ( 16,844円 ) | 9日目 |
15,313円 ( 16,844円 ) | 9日目 |
15,313円 ( 16,844円 ) | 9日目 |
15,313円 ( 16,844円 ) | 9日目 |
15,313円 ( 16,844円 ) | 9日目 |
15,313円 ( 16,844円 ) | 9日目 |
15,313円 ( 16,844円 ) | 9日目 |
15,313円 ( 16,844円 ) | 9日目 |
15,009円 ( 16,510円 ) | 9日目 |
15,313円 ( 16,844円 ) | 9日目 |
15,286円 ( 16,815円 ) | 9日目 |
15,313円 ( 16,844円 ) | 9日目 |
15,313円 ( 16,844円 ) | 9日目 |
15,313円 ( 16,844円 ) | 9日目 |
15,313円 ( 16,844円 ) | 9日目 |
15,313円 ( 16,844円 ) | 9日目 |
15,009円 ( 16,510円 ) | 9日目 |
15,313円 ( 16,844円 ) | 9日目 |
15,313円 ( 16,844円 ) | 9日目 |
15,313円 ( 16,844円 ) | 9日目 |
15,313円 ( 16,844円 ) | 9日目 |
15,313円 ( 16,844円 ) | 9日目 |
15,313円 ( 16,844円 ) | 9日目 |
15,037円 ( 16,541円 ) | 9日目 |
15,313円 ( 16,844円 ) | 9日目 |
15,313円 ( 16,844円 ) | 9日目 |
15,313円 ( 16,844円 ) | 9日目 |
15,313円 ( 16,844円 ) | 9日目 |
15,313円 ( 16,844円 ) | 9日目 |
15,009円 ( 16,510円 ) | 9日目 |
15,313円 ( 16,844円 ) | 9日目 |
15,313円 ( 16,844円 ) | 9日目 |
15,313円 ( 16,844円 ) | 9日目 |
15,313円 ( 16,844円 ) | 9日目 |
15,009円 ( 16,510円 ) | 9日目 |
15,313円 ( 16,844円 ) | 9日目 |
15,313円 ( 16,844円 ) | 9日目 |
15,313円 ( 16,844円 ) | 9日目 |
15,009円 ( 16,510円 ) | 9日目 |
【特長】
・ゼロ・バックラッシュ
・高剛性、偏心・偏角・軸方向の変位に柔軟に対応
・高速回転(通常10,000RPM)に対応
・可動部品なし
・低い慣性モーメント
・内径Φ3~Φ20
・トルク1.0Nm~12.5Nm
【用途】
・高速回転の必要な個所
・高分解能、位置の再現性の必要な個所
・高速サーボモータ、バルスモータ、スキャナー、位置決め装置、メータ計測バルブなど


鍋屋バイテック
XHS-C フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ
NBKバイテック製類似品カップリング。ディスク型、サーボモータ対応、クランプ締結タイプ。ねじり剛性が大きく、高速・高精度位置決めに最適。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
カップリング ベローズ形セットスクリュータイプ/クランピングタイプ
4.2
日本ミニチュアカップリング
ベローズカップリング NBタイプ リン青銅製
5通常価格(税別):2,802円~

鍋屋バイテック
MFB/MFBS フレキシブルカップリング ベローズタイプ
0通常価格(税別):1,987円~

SC(エス・シー)
ベローズ形カップリング クランピングタイプ SMT-Cシリーズ
0通常価格(税別):1,658円~

ミスミ
カップリング オルダム形クランピングタイプ
4.8
ミスミ
カップリング リジット形クランピングタイプ
4.3通常価格(税別):2,490円~

ミスミ
カップリング ディスク形高トルククランピングタイプ/サーボモータ対応
4
ミスミ
カップリング デイスク形クランピングタイプ/サーボモータ対応
4.3
ミスミ
カップリング ディスク形標準トルククランピングタイプ
4.4通常価格(税別):2,240円~