17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • コード長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 71日以内

延長用コード【E69】

通常単価(税別)
6,55917,909
税込単価
7,21519,700
通常出荷日:在庫品1日目~71日目一部当日出荷可能

【特長】・ロータリエンコーダ用にお使い頂ける延長コードになります。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

延長用コード【E69】 外形図

E69-DF5

    ※1.シールドコード  φ6、12芯(導体断面積:0.2mm2、絶縁体径:φ1.1mm) 標準5m
    ※2.形E67-AB□C-Cおよび形E6F-AG5C-Cのコネクタに接続
    ※3.カムポジショナ(形H8PS)へ接続

    型番リスト

    表示件数

    コード長

    (mm)

    RoHS?最小発注数量
    2000
    6
    1個
    5000
    -
    1個
    10000
    -
    1個
    20000
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,559
    ( 7,215 )
    71日目
    9,897
    ( 10,887 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    17,909
    ( 19,700 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    17,837
    ( 19,621 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】・ロータリエンコーダ用にお使い頂ける延長コードになります。

    ご注意

    • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
      セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
    • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    延長用コード【E69】のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    延長用コード【E69】
    カプリング E69
    ロータリエンコーダ E20シリーズ
    ロータリエンコーダ E30Sシリーズ
    ロータリエンコーダ E60Hシリーズ
    ロータリエンコーダ アブソリュート形 汎用タイプ【E6CP-A】
    メーカーオムロンオムロンAUTONICS(オートニクス)AUTONICS(オートニクス)AUTONICS(オートニクス)オムロン
    通常価格6,559-1,020 -12,358 -7,000 -26,201 -18,131 -
    通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
    種類関連部品関連部品インクリメンタル形インクリメンタル形インクリメンタル形アブソリュート形
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ロータリエンコーダカテゴリの売れ筋ランキング