17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 角フランジ寸法 A(mm)

    ~mm
  • 定格出力(W)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

電磁ブレーキ付インダクションモーター KⅡシリーズ モーター単体

通常単価(税別)
18,97029,177
税込単価
20,86732,095
通常出荷日:14日目

スピードコントロールモーター 電磁ブレーキ付インダクションタイプ KⅡシリーズです。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

角フランジ寸法 A

(mm)

定格出力

(W)

最小発注数量
80
25
1個
90
90
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,970
( 20,867 )
14日目
29,177
( 32,095 )
14日目

詳細情報

基本情報

スピードコントロールモーター 電磁ブレーキ付インダクションタイプ KⅡシリーズです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電磁ブレーキ付インダクションモーター KⅡシリーズ モーター単体のレビュー
この商品のレビューはありません

小型ACモータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト