メカニカル部品技術窓口
【特長】・堅牢タイプ。・アブソリュート形。・分解能(最大):1,024(10ビット)。・IP65、防油...
詳細を確認
※ 耐油性PVC 絶縁シールドコード φ6、12芯
(導体断面積:0.2mm2、絶縁体径:φ1.1mm)
標準2m

※1. 耐油性PVC 絶縁シールドコード φ6、12芯
(導体断面積:0.2mm2、絶縁体径:φ1.1mm)
標準2m
※2. カムポジショナ(形H8PS)接続用コネクタ
(ヒロセ電機 : RP13A-12PD-13SC)
| 形式 | 形E6F-AB3C-C | 形E6F-AB3C | 形E6F-AB5C | 形E6F-AG5C-C | 形E6F-AG5C | 形E6F-AG5B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源電圧 | DC5V-5%~12V+10% リップル(p-p)5%以下 | DC12V-10%~24V+15% リップル(p-p)5%以下 | |||||
| 消費電流 ※1 | 60mA以下 | ||||||
| 分解能(パルス/回転) ※2 | 360 | 256、360、 720 | 256、360、720、1,024 | ||||
| 出力コード | BCD | グレイ2進 | |||||
| 出力形式 | NPNオープンコレクタ出力 | PNPオープン コレクタ出力 | |||||
| 出力容量 | 印加電圧:DC30V以下 シンク電流:35mA以下 残留電圧:0.4V以下(シンク電流35mA時) | ソース電流:35mA以下 残留電圧:0.4V以下(ソース電流35mA時) | |||||
| 最高応答周波数 ※3 | 10kHz | 20kHz | |||||
| 論理 | 負論理(H=「0」、L=「1」) | 正論理(H=「1」、L=「0」) | |||||
| 回転方向 | CW(シャフト側から見て右回転)で出力コード増加 | ||||||
| 出力立ち上がり・ 立ち下がり時間 | 1μs以下 (形E6F-AB3C、A□5C:負荷電圧5V、負荷抵抗1kΩ、出力コード長2m以下 形E6F-A□5B:電源電圧12V、負荷抵抗1kΩ、出力コード長2m以下) | ||||||
| 起動トルク | 9.8mN・m以下(常温時)、14.7mN・m以下(低温時) | ||||||
| 慣性モーメント | 1.5×10-6kg・m2以下 | ||||||
| 軸許容力 | ラジアル | 120N | |||||
| スラスト | 50N | ||||||
| 許容最高回転数 | 5,000r/min | ||||||
| 周囲温度範囲 | 動作時:-10~+70℃ 保存時:-25~+80℃(ただし、氷結しないこと) | ||||||
| 周囲湿度範囲 | 動作時:35~85%RH 保存時:35~95%RH(ただし、結露しないこと) | ||||||
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間 | ||||||
| 耐電圧 | AC500V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 | ||||||
| 振動(耐久) | 10~500Hz 複振幅2mm X、Y、Z方向 1掃引 11min 3掃引 | ||||||
| 衝撃(耐久) | 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 3回 | ||||||
| 保護構造 | IEC規格 IP65、社内規格 防油 | ||||||
| 接続方式 | コネクタ接続 タイプ(標準 コード長:2m) | コード引出し タイプ(標準 コード長:2m | コード引出しタイプ (標準コード長:2m) | コネクタ接続 タイプ(標準 コード長:2m) | コード引出しタイプ (標準コード長:2m) | ||
| 材質 | ケース | 亜鉛合金 | |||||
| 本体 | アルミニウム | ||||||
| シャフト | SUS420J2 | ||||||
| 取付金具 | 鉄 亜鉛メッキ | ||||||
| 質量(梱包状態) | 約500g | ||||||
| 付属品 | サーボマウント用取りつけ金具、カプリング(コード引き出しタイプのみ)、 六角スパナ(コード引き出しタイプのみ)、取扱説明書 | ||||||
| 出力コード | 分解能 | コードNo. |
|---|---|---|
| BCD | 360 | 0~359 |
| グレイ2進 | 256 | 0~255 |
| 360 | 76~435(76余りグレイ) | |
| 720 | 152~871(152余りグレイ) | |
| 1,024 | 0~1,023 |

カムポジショナ形H8PSとの接続

コネクタタイプ*
| 形式 | 形E6F-AB3C-C | 形E6F-AG5C-C | ||
|---|---|---|---|---|
| - | 出力信号 | 出力信号 | ||
| ピンNo. | 10ビット(360) | 8ビット(256) | 9ビット(360) | 10ビット(720) |
| 1 | 20 | 内部で短絡 | 非接続 | 29 |
| 2 | 21 | 28 | 28 | |
| 3 | 22 | 25 | 25 | 25 |
| 4 | 23 | 21 | 21 | 21 |
| 5 | 20×10 | 20 | 20 | 20 |
| 6 | 21×10 | 27 | 27 | 27 |
| 7 | 22×10 | 24 | 24 | 24 |
| 8 | 23×10 | 22 | 22 | 22 |
| 9 | 20×100 | 23 | 23 | 23 |
| 10 | 21×100 | 26 | 26 | 26 |
| 11 | シールド(GND) | |||
| 12 | DC5~12V | DC12~24V | ||
| 13 | 0V(COMMON) | 0V(COMMON) | ||
コード引き出しタイプ
| 形式 | 形E6F-AB3C /-AB5C | 形E6F-AG5C/-AG5B | ||
|---|---|---|---|---|
| - | 出力信号 | 出力信号 | ||
| コード線色 | 10ビット(360) | 8ビット(256) | 9ビット(360) | 10ビット (720、1,024) |
| 茶 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 橙 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 黄 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 緑 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 青 | 20×10 | 24 | 24 | 24 |
| 紫 | 21×10 | 25 | 25 | 25 |
| 灰 | 22×10 | 26 | 26 | 26 |
| 白 | 23×10 | 27 | 27 | 27 |
| 桃 | 20×100 | 非接続 | 28 | 28 |
| 水色 | 21×100 | 非接続 | 非接続 | 29 |
| - | シールド(GND) | シールド(GND) | ||
| 赤 | DC5~12V(-AB3C)、 DC12~24V(-AB5C) | DC12~24V | ||
| 黒 | 0V(COMMON) | 0V(COMMON) | ||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
59,446円 ( 65,391円 ) | 1日目 |
59,899円 ( 65,889円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
54,899円 ( 60,389円 ) | 1日目 |
44,899円 ( 49,389円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
40,684円 ( 44,752円 ) | 1日目 |
35,815円 ( 39,397円 ) | 1日目 |
35,815円 ( 39,397円 ) | 1日目 |
39,899円 ( 43,889円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
39,899円 ( 43,889円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・堅牢タイプ。
・アブソリュート形。
・分解能(最大):1,024(10ビット)。
・IP65、防油構造。
・I軸強度が強い。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 汎用タイプ 外径Φ40 E6B2-C
4.7通常価格(税別):15,309円~

オムロン
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 外径Φ25 小型タイプ E6A2-C
5通常価格(税別):9,367円~

オムロン
カプリング E69
4.5通常価格(税別):1,020円~

AUTONICS(オートニクス)
ロータリエンコーダ ENCシリーズ
5通常価格(税別):12,257円~

AUTONICS(オートニクス)
ロータリエンコーダ E40シリーズ
4.7通常価格(税別):9,700円~

オムロン
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 汎用タイプ 外径Φ50 E6C2-C
0通常価格(税別):18,693円~

オムロン
延長用コード【E69】
0通常価格(税別):9,897円~

オリエンタルモーター
ロータリーエンコーダ REシリーズ 中空軸HJタイプ
0通常価格(税別):13,527円~

Panasonic
CMOSタイプ マイクロレーザ測距センサ (HG-C/HG-C1000L)
4.5通常価格(税別):34,408円~