メカニカル部品技術窓口
小型タイプ(外径Φ25)。【特長】・インクリメンタル形・分解能(最大):500P/R
詳細を確認
*ビニル絶縁丸形コードφ4、5芯(導体断面積:0.14mm2、絶縁体径:φ0.9mm)標準500mm
| 項目 | 型番 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形E6A2-CWZ3E | 形E6A2-CWZ3C | 形E6A2-CWZ5C | 形E6A2-CW3E | 形E6A2-CW3C | 形E6A2-CW5C | 形E6A2-CS3E | 形E6A2-CS3C | 形E6A2-CS5C | ||
| 電源電圧 | DC5V-5%~12V+10% リップル(p-p)5%以下 | DC12V-10% ~24V+15% リップル (P-P) 5%以下 | DC5V-5%~12V+10% リップル(p-p)5%以下 | DC12V-10% ~24V+15% リップル (P-P) 5%以下 | DC5V-5%~12V+10% リップル(p-p)5%以下 | DC12V-10% ~24V+15% リップル (P-P)5%以下 | ||||
| 消費電流*1 | 50mA以下 | 30mA以下 | 30mA以下 | 20mA以下 | 30mA以下 | 20mA以下 | ||||
| 分解能 (パルス/回転) | 100、200、360、500 | 10、20、60、100、200、300、360、500 | ||||||||
| 出力相 | A相、B相、Z相 | A相、B相 | A相 | |||||||
| 出力形式 | 電圧出力 | NPNオープンコレクタ出力 | 電圧出力 | NPNオープンコレクタ出力 | 電圧出力 | NPNオープンコレクタ出力 | ||||
| 出力容量 | 出力抵抗: 2kΩ 出力電流: 20mA以下 残留電圧: 0.4V以下 (出力電流 20mA時) | 印加電圧:DC30V以下 シンク電流:30mA以下 残留電圧:0.4V以下 (シンク電流30mA時) | 出力抵抗: 2kΩ 出力電流: 20mA以下 残留電圧: 0.4V以下 (出力電流 20mA時) | 印加電圧:DC30V以下 シンク電流:30mA以下 残留電圧:0.4V以下 (シンク電流30mA時) | 出力抵抗: 2kΩ 出力電流: 20mA以下 残留電圧: 0.4V以下 (出力電流 20mA時) | 印加電圧:DC30V以下 シンク電流:30mA以下 残留電圧:0.4V以下 (シンク電流30mA時) | ||||
| 最高応答周波数*2 | 30kHz | |||||||||
| 出力位相差 | A相、B相の位相差 90°±45° | - | ||||||||
| 出力 デューティ比 | - | 50±25% | ||||||||
| 出力立ち上がり・ 立ち下がり時間 | 1.0μs以下 (コード長 500mm、 シンク電流 10mA) | 1.0μs以下 (コード長500mm、 制御出力電圧5V、 負荷抵抗1kΩ) | 1.0μs以下 (コード長 500mm、 シンク電流 10mA) | 1.0μs以下 (コード長500mm、 制御出力電圧5V、 負荷抵抗1kΩ) | 1.0μs以下 (コード長500mm、 シンク電流10mA) | 1.0μs以下 (コード長500mm、 制御出力電圧5V、 負荷抵抗1kΩ) | ||||
| 起動トルク | 1mN・m以下 | |||||||||
| 慣性モーメント | 1×10-7kg・m2以下 | |||||||||
| 軸許容力 | ラジアル | 10N | ||||||||
| スラスト | 5N | |||||||||
| 許容最高回転数 | 5,000r/min | |||||||||
| 周囲温度範囲 | 動作時:-10~+55℃ 保存時:-25~+80℃(ただし、氷結しないこと) | |||||||||
| 周囲湿度範囲 | 動作時、保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと) | |||||||||
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間 | |||||||||
| 耐電圧 | AC500V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 | |||||||||
| 振動(耐久) | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |||||||||
| 衝撃(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 | |||||||||
| 保護構造*3 | IEC規格 IP50 | |||||||||
| 接続方式 | コード引き出しタイプ(標準コード長500mm) | |||||||||
| 材質 | ケース | アルミニウム合金 | ||||||||
| 本体 金属部 | アルミニウム | |||||||||
| シャフト | SUS420J2 | |||||||||
| 取付金具 | 鉄 亜鉛メッキ | |||||||||
| 質量(梱包状態) | 約35g | |||||||||
| 付属品 | カプリング、サーボマウント用取りつけ金具(形E6A2-CWZ□に付属)、六角スパナ、取扱説明書 | |||||||||
*1.電源投入時、約9Aの突入電流が流れます。(時間:約0.3ms)
*2.電気的最高応答回転数は、分解能および最高応答周波数から規定されます。

そのため、最高応答回転数以上に回転させますと電気的に信号が追従しません。
*3.水、油に対する保護はありません。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
9,367円 ( 10,304円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,672円 ( 10,639円 ) | 1日目 |
10,737円 ( 11,811円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,767円 ( 12,944円 ) | 1日目 |
11,433円 ( 12,576円 ) | 1日目 |
10,025円 ( 11,028円 ) | 1日目 |
11,780円 ( 12,958円 ) | 1日目 |
9,563円 ( 10,519円 ) | 1日目 |
11,157円 ( 12,273円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,821円 ( 10,803円 ) | 1日目 |
11,592円 ( 12,751円 ) | 1日目 |
9,800円 ( 10,780円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,686円 ( 11,755円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,980円 ( 14,278円 ) | 1日目 |
11,457円 ( 12,603円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,901円 ( 11,991円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,901円 ( 11,991円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,290円 ( 13,519円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,901円 ( 11,991円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,130円 ( 12,243円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,114円 ( 11,125円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,130円 ( 12,243円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,901円 ( 11,991円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,712円 ( 13,983円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,290円 ( 13,519円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,360円 ( 13,596円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,932円 ( 15,325円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,105円 ( 12,216円 ) | 89日目 |
12,936円 ( 14,230円 ) | 71日目 |
14,559円 ( 16,015円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
15,614円 ( 17,175円 ) | 89日目 |
13,444円 ( 14,788円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,658円 ( 16,124円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,444円 ( 14,788円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,988円 ( 16,487円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
小型タイプ(外径Φ25)。
【特長】
・インクリメンタル形
・分解能(最大):500P/R
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 汎用タイプ 外径Φ40 E6B2-C
4.7通常価格(税別):15,309円~

オムロン
カプリング E69
4.5通常価格(税別):1,020円~

オムロン
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 汎用タイプ 外径Φ50 E6C2-C
0通常価格(税別):18,693円~

オムロン
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 外径Φ25 小型タイプ E6A2-C
5通常価格(税別):9,367円~

オムロン
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 Φ40 中空軸タイプ 【E6H-C】
0通常価格(税別):22,471円~

オムロン
ロータリエンコーダ アブソリュート形 堅牢タイプ【E6C3-A】
5通常価格(税別):27,888円~

AUTONICS(オートニクス)
ロータリエンコーダ E40シリーズ
4.7通常価格(税別):9,700円~

Panasonic
CMOSタイプ マイクロレーザ測距センサ (HG-C/HG-C1000L)
4.5通常価格(税別):34,408円~

ユー・アール・ディー
平均値整流型電流変換器 クランプ式センサ・変換器一体型電流変換器 5A~500A
4.3通常価格(税別):4,339円~