17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

エンコーダ用フランジ【E69】

通常単価(税別)
478977
税込単価
5261,075
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

・オムロン製 エンコーダ用のフランジになります。【材質】・SPCC。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

エンコーダ用フランジ【E69】 外形図
エンコーダ用フランジ【E69】 外形図

製品仕様

型番材質t適合形式
E69-FBASPCC3.2形E6B2-C+ねじ M3×6(3個)付属
E69-FBA02SPCC3.2形E6B2-C+ねじ M3×10(3個)付属、サーボマウント用取りつけ金具 形E69-2付属
E69-FCASPCC3.2形E6C2-C+ねじ M4×8(3個)付属
E69-FCA02SPCC3.2形E6C2-C+ねじ M4×10(3個)付属、サーボマウント用取りつけ金具 形E69-2付属
E69-FCA03SPCC3.2形E6C3-A、形E6C3-C+ねじ M4×8(3個)付属
E69-FCA04SPCC3.2形E6C3-C、形E6C3-A+ねじ M4×8(3個)付属、サーボマウント用取りつけ金具 形E69-2付属

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

外径

(Φ)

軸径

(Φ)

適用型番

高さ

(mm)

最小発注数量
-
20.2
形E6B2-C
42
1個
46
20.2
形E6B2-C
-
1個
-
25.2
形E6C2-C
52
1個
56
25.2
形E6C2-C
-
1個
-
30.2
形E6C3-A / 形E6C3-C
52
1個
56
30.2
形E6C3-A / 形E6C3-C
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
478
( 526 )
在庫品1日目当日出荷可能
794
( 873 )
1日目
492
( 541 )
1日目
794
( 873 )
1日目
809
( 890 )
1日目
977
( 1,075 )
1日目

詳細情報

基本情報

・オムロン製 エンコーダ用のフランジになります。【材質】・SPCC。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンコーダ用フランジ【E69】のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
オンザフライ
5
満足度:5.0
ガルバノのオンザフライに使用します。 エンコーダ用のフランジがあるため、 制作する手間が省け、便利です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンコーダ用フランジ【E69】
延長用コード【E69】
カプリング E69
ロータリーエンコーダ
ロータリーエンコーダ REシリーズ 中空軸HJタイプ
ロータリーエンコーダ REシリーズ 丸シャフトAJタイプ
メーカーオムロンオムロンオムロンライン精機オリエンタルモーターオリエンタルモーター
通常価格478-9,897 -1,020 -22,781 -13,527 -11,756 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜10日目8日目8日目
種類関連部品関連部品関連部品インクリメンタル形インクリメンタル形インクリメンタル形
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロータリエンコーダカテゴリの売れ筋ランキング