17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

カプリング E69

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

E69-C04B

E69-C06B

カプリング E69 E69-C04B外形図
カプリング E69 E69-C06B外形図

E69-C06M

E69-C10B

カプリング E69 E69-C06M外形図
カプリング E69 E69-C10B外形図

E69-C10M

E69-C08B

カプリング E69 E69-C10M外形図
カプリング E69 E69-C08B外形図

E69-C68B異口径タイプ

E69-C610B異口径タイプ

カプリング E69 E69-C68B異口径タイプ外形図
カプリング E69 E69-C610B異口径タイプ外形図

製品仕様

型番材質適合形式
形E69-C04Bガラス入りポリブチレンテレフタレート樹脂(PBT)形E6A2-C、形E6J-A
形E69-C06Bガラス入りポリブチレンテレフタレート樹脂(PBT)形E6B2-C、形E6C2-C、形E6D-C、形E6CP-A
形E69-C06M超々ジュラルミン形E6B2-C、形E6C2-C、形E6D-C、形E6CP-A
形E69-C10Bガラス入りポリブチレンテレフタレート樹脂(PBT)形E6F-C、形E6F-A
形E69-C10M超々ジュラルミン形E6F-C、形E6F-A
形E69-C08Bガラス入りポリブチレンテレフタレート樹脂(PBT)形E6C3-A、形E6C3-C
形E69-C68Bガラス入りポリブチレンテレフタレート樹脂(PBT)形E6B2-C、形E6C2-C、形E6C3-C、形E6D-C、形E6CP-A、形E6C3-A
形E69-C610Bガラス入りポリブチレンテレフタレート樹脂(PBT)形E6B2-C、形E6C2-C、形E6D-C、形E6F-C、形E6CP-A、形E6F-A

型番リスト

表示件数

外径

(Φ)

軸径

(Φ)

適用型番

高さ

(mm)

最小発注数量
13
4
形E6J-A / 形E6A2-C
21
1個
15
6
形E6CP-A / 形E6D-C / 形E6B2-C / 形E6C2-C
22
1個
19.1
6
形E6CP-A / 形E6D-C / 形E6B2-C / 形E6C2-C
19.1
1個
19
8
形E6C3-A / 形E6C3-C
23.6
1個
22
10
形E6F-A / 形E6F-C
26.2
1個
25.4
10
形E6F-A / 形E6F-C
25.4
1個
19
6 ~ 8
形E6CP-A / 形E6D-C / 形E6B2-C / 形E6C2-C / 形E6C3-A / 形E6C3-C
24.8
1個
22
6 ~ 10
形E6F-A / 形E6CP-A / 形E6D-C / 形E6F-C / 形E6B2-C / 形E6C2-C
25.6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,032
( 1,135 )
1日目
1,020
( 1,122 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,882
( 4,270 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,510
( 1,661 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,627
( 1,790 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,537
( 4,991 )
1日目
1,711
( 1,882 )
1日目
1,968
( 2,165 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用条件に合わせて選択できるよう樹脂製と金属製、2種類のカプリングを用意しています。使用条件に合わせて最適のタイプを選定してください
・基本的には、「高分解能」には金属製、「低分解能」には樹脂製を採用されることをおすすめします(高分解能の目安は3600P/Rを超える分解能です)
・激しい加減速の発生する用途、起動トルクが大きいタイプのエンコーダを使用する時には、比較的「低分解能」であっても金属製のカプリングを選ぶほうが、より安心して使用いただけます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カプリング E69のレビュー
4.5平均満足度:4.56件のレビュー
修理時に使用
4
満足度:4.0
社内で使用している生産設備機械の修理時に使用しました。既設品と同じ商品を購入し、交換しました。同じ商品なので交換時、使用...もっと読む
0人が参考にしています。
エンコーダー接続
5
満足度:5.0
機械的に接続する部分だがシャフトのブレが大きい装置だったので 以前は樹脂製だったが1年もたずに破損 今回は金属製で固定部...もっと読む
0人が参考にしています。
ロータリーエンコーダーと回転軸の結合
5
満足度:5.0
トルクが掛からない軸の結合には本体が樹脂で締結が止めネジでも問題なく使用できます。
0人が参考にしています。
外販設備品に付帯のエンコーダと駆動軸との結合に使用
4
満足度:4.0
この商品の利用により互いの軸芯ずれが吸収され、エンコーダ軸や軸受けの負荷軽減ができ破損防止(耐久性向上)に役立っています...もっと読む
0人が参考にしています。
ロータリエンコーダと駆動する軸の連結に使用
4
満足度:4.0
ロータリエンコーダを使っており、その専用部品なので購入しました。性能や品質は期待通りでした。多少の芯ズレには適応してくれ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カプリング E69
延長用コード【E69】
ロータリエンコーダ E20シリーズ
ロータリエンコーダ E30Sシリーズ
ロータリエンコーダ E60Hシリーズ
ロータリエンコーダ アブソリュート形 汎用タイプ【E6CP-A】
メーカーオムロンオムロンAUTONICS(オートニクス)AUTONICS(オートニクス)AUTONICS(オートニクス)オムロン
通常価格1,020-6,559 -12,358 -7,000 -26,201 -18,131 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類関連部品関連部品インクリメンタル形インクリメンタル形インクリメンタル形アブソリュート形

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロータリエンコーダカテゴリの売れ筋ランキング