メカニカル部品技術窓口
堅牢タイプ。【特長】・インクリメンタル形・外径:Φ60・分解能(最大):1000・IP65・防油構造・...
詳細を確認(単位:mm)

※ 耐油性PVC絶縁シールドコード φ5、5芯
(導体断面積:0.2mm2、絶縁体径:φ1.0mm)
標準2m
| 形式 | 形E6F-CWZ5G | 形E6F-CWZ5C | |
|---|---|---|---|
| 電源電圧 | DC12V-10%~24V+15% リップル(p-p)5%以下 | ||
| 消費電流 ※1 | 100mA以下 | ||
| 出力相 | A相、B相、Z相 | ||
| 分解能(パルス/回転) | 360、500、600、1,000 | 1,000 | |
| 出力形式 | コンプリメンタリ出力 ※2 | NPNオープンコレクタ出力 | |
| 出力容量 | 出力電圧:VH=Vcc-3V以上(Io=30mA)、VL=2V以下(Io=-30mA) 出力電流:±30mA | 印加電圧:DC30V以下 シンク電流:35mA以下 残留電圧:0.4V以下 (シンク電流35mA時) | |
| 最高応答周波数 | 83kHz | ||
| 出力位相差 | A相、B相の位相差90±45°(1/4T±1/8T) | ||
| 出力立ち上がり・ 立ち下がり時間 | 1μs以下(コード長:2m、出力電流:30mA) | 1μs以下 コード長:2m、 制御出力電圧:5V、 負荷抵抗:1kΩ | |
| 起動トルク | 常温時:10mN・m以下、低温時:15mN・m以下 | ||
| 慣性モーメント | 3×10-6kg・m2以下(600P/R以下は1.5×10-6kg・m2以下) | ||
| 軸許容力 | ラジアル | 120N | |
| スラスト | 50N | ||
| 許容最高回転数 | 5,000r/min | ||
| 保護回路 | 電源逆接続保護、出力負荷短絡保護 | ||
| 周囲温度範囲 | 動作時:-10~+70℃、保存時:-25~+85℃(ただし、氷結しないこと) | ||
| 周囲湿度範囲 | 動作時・保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと) | ||
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括とケース間 | ||
| 耐電圧 | AC500V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 | ||
| 振動(耐久) | 10~500Hz 複振幅2mmまたは150m/s2 X、Y、Z各方向 1掃引11min 3掃引 | ||
| 衝撃(耐久) | 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 3回 | ||
| 保護構造 | IEC規格 IP65 | ||
| 接続方式 | コード引き出しタイプ(標準コード長 2m) | ||
| 材質 | ケース | 亜鉛合金 | |
| 本体 | アルミニウム | ||
| シャフト | SUS420J2 | ||
| 質量(梱包状態) | 約400g | ||
| 付属品 | 取扱説明書 注.カプリング、金具、六角スパナは別売 | ||
※1.電源投入時、約9Aの突入電流が流れます。(時間:約5μs)
※2.コンプリメンタリ出力について
下図のように、出力にNPNとPNPの2つの出力トランジスタをもつ出力回路です。
出力信号の「H」、「L」に応じて、2つの出力トランジスタが交互に「ON」、「OFF」の動作をします。
ご使用にあたっては、プラス電源、0Vにプルアップ、プルダウンしてご使用ください。
コンプリメンタリ出力は、出力電流の流れ出し、流れ込みの両方の動作があり、信号の立上り、立下りの速度が早い
のが特徴で、コードの長距離延長が可能です。
オープンコレクタ入力機器(NPN、PNP)への接続が可能です。

注1. シールド線の外芯(シールド)は内部およびケースには接続されていません。
2. A相、B相、Z相ともに同一回路です。
3. 通常GNDは0Vに接続するか、大地アースに接続してください。
●配線時
コード延長特性
・コードを延長すると、出力波形の立上り時間が長くなりA、B相の位相差特性に影響します。
※推奨コード
導体断面積:0.2mm2
スパイラルシールドつき
導体抵抗:92Ω/km以下(20℃)
絶縁抵抗:5MΩ/km以上(20℃)
・出力波形の立上り時間はコード長の他に、負荷抵抗、コードの種類により変わります。
・コードを延長すると立上り時間の変化の他に、出力残留電圧が高くなります。
●接続時
・電源投入時、しゃ断時に誤パルスが発生する場合がありますので、後続の機種は電源の投入より0.1秒後、しゃ断より0.1秒前でご使用ください。また、電源投入時は、エンコーダ電源の投入後に、負荷電源を投入してください。
・コンプリメンタリ出力の場合、負荷短絡保護回路が働くと出力OFFとなります。解除するには電源を一度しゃ断して負荷の配線状態を確認し、しゃ断より0.2秒以上間をあけてから再度電源を投入してください。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
33,005円 ( 36,306円 ) | 1日目 |
31,899円 ( 35,089円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
28,092円 ( 30,901円 ) | 1日目 |
27,776円 ( 30,554円 ) | 1日目 |
29,500円 ( 32,450円 ) | 1日目 |
堅牢タイプ。
【特長】
・インクリメンタル形
・外径:Φ60
・分解能(最大):1000
・IP65・防油構造
・軸強度が強い
ラジアル120N、スラスト50N
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 汎用タイプ 外径Φ40 E6B2-C
4.7通常価格(税別):15,309円~

オムロン
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 汎用タイプ 外径Φ50 E6C2-C
0通常価格(税別):18,693円~

オムロン
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 外径Φ25 小型タイプ E6A2-C
5通常価格(税別):9,367円~

AUTONICS(オートニクス)
ロータリエンコーダ E40シリーズ
4.7通常価格(税別):9,700円~

オムロン
カプリング E69
4.5通常価格(税別):1,020円~

オムロン
ロータリエンコーダ アブソリュート形 堅牢タイプ【E6C3-A】
5通常価格(税別):27,888円~

オムロン
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 堅牢タイプ 外径Φ50 E6C3-C
4通常価格(税別):20,366円~

オムロン
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 Φ40 中空軸タイプ 【E6H-C】
0通常価格(税別):22,471円~

Panasonic
CMOSタイプ マイクロレーザ測距センサ (HG-C/HG-C1000L)
4.5通常価格(税別):34,408円~