メカニカル部品技術窓口
【特長】・接点ギャップ3mm以上のドア用電源スイッチ。・電源スイッチに要求される接点ギャップ3mm以上...
詳細を確認





注1.上記、外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。
注2.動作特性は、A方向(↓)に動作した場合です。
| 項目 | 型番 | |||
|---|---|---|---|---|
| 形D2D-1000シリーズ | 形D2D-2000シリーズ | 形D2D-3000シリーズ | ||
| 許容操作速度 | 10mm~1m/s | |||
| 許容操作ひん度 | 機械的 | 300回/min | ||
| 電気的 | 60回/min | |||
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計にて) | |||
| 接触抵抗(初期値) | 50mΩ以下 | |||
| 耐電圧 | 同極端子間 | AC2,000V 50/60Hz 1min | AC1,000V 50/60Hz 1min | AC2,000V 50/60Hz 1min |
| 充電金属部とアース間 | AC2,000V 50/60Hz 1min | AC1,500V 50/60Hz 1min | AC2,000V 50/60Hz 1min | |
| 各端子と非充電金属部間 | AC2,500V 50/60Hz 1min | AC1,500V 50/60Hz 1min | - | |
| 各端子とアクチュエータ間 | AC4,000V 50/60Hz 1min | - | AC4,000V 50/60Hz 1min | |
| 振動 | 誤動作 | 周波数10~55Hz 複振幅1.5mm | ||
| 衝撃 | 耐久 | 最大1,000m/s2 | ||
| 誤動作 | 最大500m/s2 | 最大300m/s2 | 最大500m/s2 | |
| 耐久性 | 機械的 | 1,000万回以上(60回/min) | ||
| 電気的 | 10万回以上(30回/min) | |||
| 保護構造 | IEC IP40 | |||
| 感電保護クラス | Class II | |||
| PTI (トラッキング特性) | 175 | |||
| 使用温度範囲 | -25~+85℃ 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) | |||
| 使用湿度範囲 | 85%RH以下(+5~+35℃にて) | |||
| 質量 | 約14g(形D2D-1000の場合) | |||
注. 上記は初期における値です。



* 2回路の動作順序は規定しません


通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
628円 ( 691円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
518円 ( 570円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
518円 ( 570円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
628円345円 ( 380円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
568円 ( 625円 ) | 1日目 |
578円 ( 636円 ) | 1日目 |
748円 ( 823円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
748円 ( 823円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
778円 ( 856円 ) | 1日目 |
628円 ( 691円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・接点ギャップ3mm以上のドア用電源スイッチ。
・電源スイッチに要求される接点ギャップ3mm以上を確保(標準形)。
・2重復帰スプリング構造、強制開離構造の採用により安全性を配慮。
・メンテナンスに威力を発揮するプル・オン・ロック機構つきも用意。
・主な用途はOA機器(複写機、プリンタ)と電源装置。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
一般用基本スイッチ Z
4.4通常価格(税別):872円~

オムロン
2回路リミットスイッチ WL-N/WL
4.4通常価格(税別):590円~

オムロン
超小形基本スイッチ SS
4.6通常価格(税別):136円~

オムロン
コンパクト封入スイッチ ZC-□55
4.3通常価格(税別):2,288円~

オムロン
小形基本スイッチ V
4.8通常価格(税別):301円~

オムロン
シール形小形基本スイッチ D2VW
4.9通常価格(税別):238円~

オムロン
小形基本スイッチ VX
4.2通常価格(税別):258円~

オムロン
小形封入スイッチ 【D4E-□N】
5通常価格(税別):1,983円~

アズビル
小型・ヨコ型リミットスイッチ
4.7通常価格(税別):2,759円~