メカニカル部品技術窓口


※連結金具はオプションです。

| ローラ幅(公称) W(mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機幅 W+75(mm) | 175 | 275 | 375 | 475 | 575 | 675 | 775 | 875 | 975 | 1,075 | |
| ローラ強度1本当り(kg) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 572 | 544 | 516 | 488 | 460 | |
| コンベヤ重量目3,000L(kg) | 100P | 83.9 | 113.1 | 142.2 | 171.5 | 200.6 | 225.5 | 254.7 | 283.9 | 313.1 | 342.2 |
| 150P | 65.9 | 85.7 | 105.4 | 125.2 | 144.9 | 160.3 | 180.1 | 199.8 | 219.6 | 239.3 | |
| ローラ・軸付重量目安(g) | 1,794 | 2,738 | 3,682 | 4,628 | 5,571 | 6,514 | 7,459 | 8,403 | 9,348 | 10,291 | |
| コンベヤ型番 | ローラ単体 | ローラ寸法 | ローラ幅 | ローラ仕様 | ベアリング | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 外径 (φ) | 肉厚 (t) | 軸穴 (φ) | 標準ローラ幅 (公称)W | 標準ローラ全長BB | 製作可能 | フリーサイズ | 材質 | 表面処理 | 仕様 | ||
| 最短幅 (W) | 最長幅 (W) | |||||||||||
| RZ-7642SB | R-7642SB | 76.3 | 4.2 | 20.0 | 100~1,000 | W+13 | 100 | 1,500 | ○ | SGP65A | 無し/黒皮 | 規格相当 |
| フレーム仕様 | 標準機長製作範囲 | 標準ローラ間隔 | 機高 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高さ×幅×肉厚 | 材質 | 表面処理 | 機長 L | カーブ | ピッチP | (ローラ上面) H | |||
| I×K×t | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 内R900 | ||||
| [90×30×4.5 | スチール | 溶融めっき | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 100・150 200・300 | 100 |
| 公称径(実寸) (φ) | 軸長 (mm) | 形状 | 加工 | 材質 | めっき |
|---|---|---|---|---|---|
| 20(19.91) | W+45 | 丸棒 | 丸・半月 ヨコピン穴 | SS400 | × |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
高耐食溶融めっき鋼板使用で塗装レスフレーム。
【特長】
・従来品RZ-7642のローラを削り出しベアリングから規格相当ベアリングに変更し品質向上。
・φ76.3(ローラ径76.3mm)、肉厚t4.2mm、ローラ間隔最小P100。
・ローラ幅(公称)は100~1,000Wの50mmとびが標準。
・フリーサイズも製作可能。
・フレーム、高耐食溶融めっき鋼板。
【用途】
・重荷重搬送用。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オークラ輸送機
樹脂製ローラコンベヤ(コロコンミニ) KBWD型(軽荷重小物用) Φ12.5×44.5Wローラ
3.7通常価格(税別):729円~

ミスミ
ミニコロシート
3.6通常価格(税別):2,590円~

ミスミ
ローラコンベヤ ローラ径28mm・38mmタイプ
2.1通常価格(税別):6,570円~

オークラ輸送機
スチール製ローラコンベヤ 径Φ38×幅90-690 (QR型)
5
ミスミ
ローラコンベヤ ローラ径19mmタイプ
4通常価格(税別):7,700円~

ミスミ
フリーローラコンベヤ RVシリーズ アルミフレーム筐体
0通常価格(税別):23,000円~

トラスコ中山
スチールローラーコンベア(ローラー径57.2mm、肉厚1.4mm)
0通常価格(税別):14,108円~

太陽工業
伸縮ローラーコンベヤ
0通常価格(税別):41,710円~

マキテック
スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-3812P)
4.2