17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が19型番あります。
  • ローラ幅(mm)

    ~mm
      [100-1000/50mm単位]
      [101-149/1mm単位]
      [151-199/1mm単位]
      [201-249/1mm単位]
      [251-299/1mm単位]
      [301-349/1mm単位]
      [351-399/1mm単位]
      [401-449/1mm単位]
      [451-499/1mm単位]
      [501-549/1mm単位]
      [551-599/1mm単位]
      [601-649/1mm単位]
      [651-699/1mm単位]
      [701-749/1mm単位]
      [751-799/1mm単位]
      [801-849/1mm単位]
      [851-899/1mm単位]
      [901-949/1mm単位]
      [951-999/1mm単位]
    • 機長 L(mm)

      ~mm
        [500-3000/10mm単位]
      • ローラピッチ(mm)

        ~mm
      • タイプ

      • CAD

      • 出荷日

        • すべて
        • 6日以内

      スチール製ローラコンベヤ RZシリーズ(RZ-7642N)

      通常単価(税別)
      -
      税込単価
      -
      通常出荷日:6日目

      塗装レスフレームのスチール製ローラコンベヤ。【特長】・φ76.3(ローラ径76.3mm)、肉厚t4.2...

      詳細を確認
      • ローラコンベヤ(Mシリーズ)の60フレーム/90フレームに使用部品の変更が有ります。
        詳細はこちらから御確認下さい。
      未確定:候補が19型番あります。
      • 単価(税別)
        -
      • 合計(税別)
        -
        (税込価格:-)
      • 出荷日
        -
        (参考出荷日:-)
      数量:

      商品仕様

      外形図

      RZ-7642Nの外形図

      製品仕様

      RZ-7642Nの外観1 ※連結金具はオプションです。

      ※連結金具はオプションです。

      RZ-7642Nの外観2

      機幅・ローラ強度・重量目安

      ローラ幅(公称)W(mm)1002003004005006007008009001,000
      機幅 W+75(mm)1752753754755756757758759751,075
      ローラ強度1本当り(kg)550550550550550550520488456425
      コンベヤ重量目安
      3,000L(kg)
      100P74.9105.4135.8166.3196.8223253.4283.9314.3344.8
      150P60.080.6101.1121.7142.3158.7179.3199.8220.4241.0
      ローラ・軸付重量目安(g)1,4952,4823,4694,4565,4436,4307,4178,4049,39110,378
      • ※ ローラ強度はマキテックの標準コンベヤ・標準軸仕様を基準に計算しております。お客様で軸・フレームをご用意される場合はご注意ください。
      • ※ ご使用の状況(衝撃の有無)により強度は変わります。表中の数値は目安値であり、保証値ではありません。

      ローラ単品仕様

      コンベヤ型番ローラ単体ローラ寸法ローラ幅ローラ仕様ベアリング
      型番外径
      (φ)
      肉厚
      (t)
      軸穴
      (φ)
      標準ローラ幅(公称)
      W
      標準ローラ全長
      BB
      製作可能フリーサイズ材質表面処理仕様
      最短幅
      (W)
      最長幅
      (W)
      RZ-7642NR-7642N76.34.220.2100~1,000W+131001,500SGP65A無し/黒皮削り出し

      ローラコンベヤ仕様

      フレーム仕様標準機長製作範囲標準ローラ間隔機高
      高さ×幅×肉厚材質表面処理機長 Lカーブピッチ
      P
      (ローラ上面)
      H
      I×K×t1,0001,5002,0003,000内R900
      [90×30×4.5スチール溶融めっき100・150
      200・300
      100

      標準軸仕様

      公称径(実寸)(φ)軸長
      (mm)
      形状加工材質めっき
      20(19.91)W+45丸棒丸・半月
      ヨコピン穴
      SS400×

      型番リスト

      表示件数

      ローラ幅

      (mm)

      機長 L

      (mm)

      ローラピッチ

      (mm)

      最小発注数量
      100 ~ 1000
      500 ~ 3000
      100 ~ 300
      1個
      101 ~ 149
      500 ~ 3000
      100 ~ 300
      1個
      151 ~ 199
      500 ~ 3000
      100 ~ 300
      1個
      201 ~ 249
      500 ~ 3000
      100 ~ 300
      1個
      251 ~ 299
      500 ~ 3000
      100 ~ 300
      1個
      301 ~ 349
      500 ~ 3000
      100 ~ 300
      1個
      351 ~ 399
      500 ~ 3000
      100 ~ 300
      1個
      401 ~ 449
      500 ~ 3000
      100 ~ 300
      1個
      451 ~ 499
      500 ~ 3000
      100 ~ 300
      1個
      501 ~ 549
      500 ~ 3000
      100 ~ 300
      1個
      551 ~ 599
      500 ~ 3000
      100 ~ 300
      1個
      601 ~ 649
      500 ~ 3000
      100 ~ 300
      1個
      651 ~ 699
      500 ~ 3000
      100 ~ 300
      1個
      701 ~ 749
      500 ~ 3000
      100 ~ 300
      1個
      751 ~ 799
      500 ~ 3000
      100 ~ 300
      1個
      801 ~ 849
      500 ~ 3000
      100 ~ 300
      1個
      851 ~ 899
      500 ~ 3000
      100 ~ 300
      1個
      901 ~ 949
      500 ~ 3000
      100 ~ 300
      1個
      951 ~ 999
      500 ~ 3000
      100 ~ 300
      1個
      通常単価(税別) (税込単価)
      通常出荷日
      -
      ( - )
      6日目
      -
      ( - )
      6日目
      -
      ( - )
      6日目
      -
      ( - )
      6日目
      -
      ( - )
      6日目
      -
      ( - )
      6日目
      -
      ( - )
      6日目
      -
      ( - )
      6日目
      -
      ( - )
      6日目
      -
      ( - )
      6日目
      -
      ( - )
      6日目
      -
      ( - )
      6日目
      -
      ( - )
      6日目
      -
      ( - )
      6日目
      -
      ( - )
      6日目
      -
      ( - )
      6日目
      -
      ( - )
      6日目
      -
      ( - )
      6日目
      -
      ( - )
      6日目

      詳細情報

      基本情報

      塗装レスフレームのスチール製ローラコンベヤ。
      【特長】
      ・φ76.3(ローラ径76.3mm)、肉厚t4.2mm、ローラ間隔最小P100。
      ・ローラ幅(公称)は100~1,000Wの50mmとびが標準。
      ・フリーサイズも製作可能。
      ・削り出しベアリング、安価タイプ。
      ・フレーム、高耐食溶融めっき鋼板。
      【用途】
      ・重荷重搬送用。

      ご注意

      • ローラコンベヤ(Mシリーズ)の60フレーム/90フレームに使用部品の変更が有ります。
        詳細はこちらから御確認下さい。

      コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

      商品担当おすすめ

      • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

      スチール製ローラコンベヤ RZシリーズ(RZ-7642N)のレビュー
      この商品のレビューはありません

      この商品を見た人は、こんな商品も見ています

      今見ている商品
      スチール製ローラコンベヤ RZシリーズ(RZ-7642N)
      スチール製ローラコンベヤ RZシリーズ(RZ-7642SB)
      スチール製ローラコンベヤ RZシリーズ(RZ-7638N)
      スチール製ローラコンベヤ RZシリーズ(RZ-6032N)
      スチール製ローラコンベヤ RZシリーズ(RZ-3812)
      スチール製ローラコンベヤ RZシリーズ(RZ-5714)
      メーカーマキテックマキテックマキテックマキテックマキテックマキテック
      通常価格------
      通常出荷日6日目6日目6日目5日目〜5日目5日目
      種類ローラローラローラローラローラローラ
      ローラ 種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
      ローラ材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
      ローラ外径(mm)76.376.376.360.538.157.2
      ローラ当たりの強度(kg)918918918918122245

      最近見た商品

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング